使用 SonoApp™ 操作简单
SonoSelect™ 的一个主要功能是,其所有高级功能均可利用创新的 SonoApp™ 通过智能手机来进行控制。
各种复杂功能都可以编程轻松实现,日常调整能更快速访问,执行起来也更简单。这种高水平的使用性减少了错误可能,缩短了安装时间。
特点和优势
实现配置和重新配置的完全控制
所有系统参数的一步式校验
其设计可实现简单精确的安装
仪表设置更改快速简单
可访问数据记录存储器,进行快速精确的诊断
快速简单配对,无需纸面工作
中断后可继续重新配置和访问相关数据,确保高效工作。

钥匙链 SonoDongle™
SonoDongle™ 是一个简单的 Bluetooth™ 连接器,可通过 SonoApp™ 实现手机和热量表之间的轻松通信。它通过磁性连接 SonoSelect™,确保了与热量表之间安全稳定的连接。
可兼容 Android (OS),能够自动连接 SonoApp™。
使用 SonoApp™ 进行工作
配置
安装人员所需一切均已到位:
- 使用简单,易于访问
- App 可用于设置所有高级功能
- 始终处于可用状态,且是新状态
诊断
SonoSelect™ 通过 SonoApp™ 提供了先进的“诊断”功能– 目前为止是过程工业量表中唯一具有此功能的。
读数
- 读数简便,即使能见度较差,访问受限也可实现轻松读取
- 可通过 SonoApp™ 进行人工读数
- 不需要看到热量表显示屏即可进行读数
- 门卫/警卫也可轻松读数
- 小型独立房屋协会可轻松进行简单的子级热量表计算
显示屏
显示屏功能还提供了 其他有用的优点:
- 本地显示语言
- 数据访问点(如调试控制阀时)