MyDrive Portfolio App 可提供丹佛斯变频器产品组合的概览。您可选择一个产品或行业,并找到全面的信息以及案例、视频和宣传册的链接。
丹佛斯变频器为您提供优质、应用优化且符合需求的产品,以及一整套产品配套服务,帮助您在竞争中始终更胜一筹。
您可依靠我们实现目标。努力确保产品在您的应用中发挥最佳性能是我们的核心任务。为此,我们根据需要提供创新产品与应用专业知识来提高效率,改进功能并降低复杂性。
我们不仅提供单独的变频器组件,而且能够规划和提供全套系统。我们的专家随时待命,为您提供全方位支持。
我们在各行业拥有数十年的应用经验,包括:
• 化工
• 起重与提升
• 食品与饮料
• HVAC
• 电梯与自动扶梯
• 船舶与海工
• 物料输送
• 采矿与矿产
• 石油与天然气
• 包装
• 制浆与造纸
• 制冷
• 供水及污水处理
• 风电
您将会发现同我们开展业务是一件轻松的事情。我们在 50 多个国家/地区设立网上与实体办事处,我们的专家就在您的身边,可随时为您提供快速支持。
自 1968 年以来,我们一直是变频技术领域的引领者。2014 年,Vacon 与丹佛斯合并,成为业内最大的公司之一。我们的交流变频器可以适应任何电机技术,提供 0.18kW 至 5.3MW 功率范围内的产品。