Turbocor® 压缩机维修应用程序
丹佛斯 TurboTool® 应用程序能够让丹佛斯 Turbocor® 的维修变得前所未有的简单。您可以通过手机排查潜在问题,只需将故障现象输入到应用程序中,便可立即收到问题解决方案建议。 此外,借助视觉辅助功能,能够让应用程序操作和故障排查更流畅、更轻松。
当冷水机系统出现故障时,时间就是一切,而该应用程序可帮助您让系统快速恢复运行。
如果您是一名丹佛斯 Turbocor® 压缩机的现场维修技师,那么这款备受赞誉的应用程序(TurboTool® 在 Google Play 应用商店上的平均评分达到 4.5 个星级)绝对是您的不二之选。免费下载并立即试用。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Turbocor TurboTool | English | Multiple | 01 12月, 2023 | 4.1 MB |
下载
免费下载应用程序
联系我们
如需更多信息,请联系我们。
免责声明
TurboTool®(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。
丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。
在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。