• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

LLS 4000

  • 概述
  • 下载
  • 联系我们

联接并控制你的LLS 4000

使用LLS 4000 App连接和控制丹佛斯LLS 4000液位开关。只需在智能手机上点击几下,调试、设置和监测都可以快速、方便地进行。

LLS 4000应用程序可以通过蓝牙远程连接到任何LLS 4000液位开关。一旦它们配对成功,即可从基本功能中进行选择。

对于LLS 4000的SIL2模式,该应用程序允许您调整介质类型,例如,从HFC到氨。与此同时,还可以监视性能,包括温度和频率。

使用非SIL2版本,您也可以使用该应用程序将LLS 4000液位开关设置为常开(NO)或常闭(NC)。

App有调试和监控两种模式。如果您是承包商,您可以保持调试模式,以简化设置过程。如果您是一个系统所有者,那么监视模式是您好的帮手——您能够随时快速检查LLS 4000的性能。

该应用程序限制了需要跟踪的代码数量,因为LLS 4000的两种模式可以用于任何工业制冷应用。

联系我们

如需进一步资料,请与我们联系