ICF Flexline™ 阀门 - 虚拟版现已推出!
丹佛斯最近推出了两款全新的大尺寸 ICF Flexline™ 阀组件: ICF 50-4 和 ICF 65-3。这些阀组件旨在满足工业制冷系统中大尺寸管道的需求,同时仍旧确保了模块化、高压容量和轻量级等特点。
即便不是超轻,也是比较轻。事实上,这些阀站非常重,单凭人力是很难拖动的。
因此,我们推出了相应的解决方案: 我们以数字化的方式为您展示阀组件。

下载
ICF Flexline™ 交互工具
工作原理
ICF Flexline 交互工具体现了可供系统工程师使用的各种功能插件在大型配置方面的灵活性。
在该交互模型中,您可以选择您的阀体: 四端口 ICF 50 或三端口 ICF 50。之后,您可以选择想要使用的功能插件: 除霜排水管、SVA-S 截止阀、FIA 过滤器、ICS 伺服阀、电动阀或电磁阀。
一旦您点击了“Build”,软件将会呈现最终阀站,您可以通过旋转从各个角度查看阀站组件,而且画面全部采用实拍图片呈现。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。