提高功率,但不增加林业设备的排放
林业机械必须可靠耐用,才能应对中欧和北美森林中大片的树林、多变的地形和坚硬的树皮。特别是,收割机必须坚固耐用,以便针对最大作业输出提供持续有效的功率,同时不会损害所伐树木的完整性。
自 1992 年以来,芬兰林业机械制造商 Logset 坚定不移地致力于可持续林业,生产了世界一流的收割机和集材机。Logset 的工程师正在寻找一种方法来改善其最大型收割机的现有功能,以最大限度提高输出,同时不对发动机造成重负,不会损害收割物。
合作的力量
虽然有一个明显的解决方案——给收割机配备更大型、功率更高的发动机,但这样只会推倒树木,并在伐树之前破坏土地。他们需要更好的解决方案。为了找到更好的解决方案,Logset 向其合作伙伴 Danfoss Editron 求助。
他们共同设计了 Logset 12H GTE 混合动力收割机——这是第一台此类林业机械。
“项目为期 12 个月,期间我们与 Danfoss Editron 密切合作,共同开发世界功率最大的林业机械。通过集成 EDITRON 将 12H GTE Hybrid 机器电气化,显著提高了经济和环境效益。”Logset 技术总监 Jukky Kivipelto 说。EDITRON 软件控制并优化混合动力总成系统的每个组件,让 12H GTE Hybrid 的配电更加智能。
更环保,更高效
使用了 EDITRON 的这款应用,并联混合动力系统可以立即对工作负荷做出反应,为 7.4 升的 Final Tier 4 柴油机提供额外动力。该混合动力系统可以快速提供动力高达 510 hp (380 kW),并产生扭矩 2,000 Nm。高马力确保机器可以应对高要求的应用。
混合动力机器虽然结构非常紧凑,但动力增加了 72%,扭矩增加了 54%,噪音降低了 5%。它的重量为 54,000 磅,但同时保持了较高的功率组合,因而功率密度更高。这意味着客户可以使用更小的机器获得同等功率。
此外,12H GTE Hybrid 收割机的工作效率比非混合动力的收割机高出 27%。使用 EDITRON 还大大降低了燃料消耗(20% 至 30%)和每砍伐立方米排放的二氧化碳和细颗粒物 (25%),对环境有益。
“我们很乐意提供我们的 EDITRON 技术和丰富的重型机械电气化知识,打造 Logset 系列的最新设备 12H GTE Hybrid 收割机,”Danfoss Editron OEM 销售总监 Tomi Ristimaki 说, “它满足了市场需求——可以应对中欧、澳大利亚和北欧森林条件且功率更高的收割机解决方案。”
![Danfoss Editron](/media/6079/loader.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss Editron
Danfoss Editron 专门为非公路和海运市场提供混合动力和电驱动力总成系统。Danfoss Editron 是丹佛斯的一个事业部,凭借独特的永磁同步磁阻辅助 (SRPM) 技术,为重型车辆、机器和船舶开发和生产高性能的动力系统。
Danfoss Editron 总部位于芬兰的拉彭兰塔,该团队屡获殊荣,致力于为未来世界开发事半功倍的新技术。