高端改造项目 - 高端气候解决方案
荷兰阿姆斯特丹希尔顿华尔道夫酒店
如何将今天的舒适和工程与阿姆斯特丹 17 世纪的历史结合起来? 这是著名的阿姆斯特丹华尔道夫酒店改造项目的极大挑战。
将历史悠久的运河房屋改造成酒店需要一个完全可控的气候控制系统。阿姆斯特丹华尔道夫酒店是一个非凡的项目。6 栋历史悠久的运河房屋正在进行改造,并合并为一流的酒店,配备了先进的气候解决方案。
阿姆斯特丹的历史
“华尔道夫”改造项目唤起了人们对 16 世纪 70 年代荷兰东印度公司 (VOC) 的回忆。该项目的 6 栋宏伟而令人印象深刻的房屋位于阿姆斯特丹绅士运河处,曾经是著名摄政者和商人的住宅。这些房屋配有特殊的外立面和楼梯平台,大理石走廊采用了灰泥天花板和丰富的装饰物。
幸运的是,这些运河房屋的建筑特色得到了保留,华尔道夫希望在其新酒店中保持这些重要特色。历史元素,结合先进的舒适度和气候控制技术。
优秀的解决方案
在工程阶段,Cofely 与丹佛斯就设计进行了合作。客户的要求,即舒适性、噪音、可靠性、可持续性和能耗,都在设计阶段进行了考虑。散热器和风机盘管的组合需要特别注意,以满足所有要求。最终,所选择的解决方案将由丹佛斯AB-QM压力无关型平衡与控制阀控制的风机盘管与非常耐用的丹佛斯 AME 110NL 执行器相结合。
散热器系统配备丹佛斯ASV压力控制器,并结合有带 ABNM 执行器的预设散热器阀 (RA-N) 。这确保了系统在部分负载和满载情况下的水力平衡。这不仅为房间提供了额外的舒适感,而且还带来了所需的节能效果。此外,客人不会再被管道中的流动噪音打扰。
非凡的项目
在对 Cofely 进行采访时,主要项目经理 Herman Hooning 说,只有顶级产品,即所谓的A品牌,才会用于这个项目。“这是一个非凡的项目,质量是我们的首要任务。除此之外,所有供应商都要对所提供的工作负责。假设解决问题时没有任何麻烦。”
Cofely 负责所有机械工程系统的主要设计。在被问及为什么要采用丹佛斯产品时,Cofely 的规划工程师 Michel van Soest 表示,这些产品非常可靠。
新华尔道夫酒店
在希尔顿连锁酒店中,华尔道夫酒店是远近闻名的。
大多数人都知道纽约公园大道的传奇酒店,但在世界上美丽的地方也有 27 家类似的酒店。
这家典雅的酒店位于阿姆斯特丹市中心的运河沿岸,是新添加的酒店。进入迷人的大堂,大理石地板、原始饰品和金叶构成的细微之处使客人深陷极度奢华之中。酒店拥有 94 间客房和套房、一个带室内游泳池的水疗区和一个健身房。有一间餐厅和一间酒吧,这里以前是古老的荷兰万贝银行金库。婚礼和会议也可以举办: 酒店设有一个舞厅和多个配备了先进数字设施的现代化会议室。
系统概述
风机盘管和空气
处理设备
- 214 Danfoss AB-QM (DN10-65)
- 214 Danfoss AME 435QM /
AME110NL
散热器:
- 8 ASV (DN20-32)
- 400 RA-N 和 ABNM 执行器
“像这样的项目必须从一开始就要运行顺利。一旦 AB-QMs 经过调整,就不必再担心它们了。AB-QMs只是正常工作,我们从来没有任何抱怨。此外,放置AB QMS的时间和地点并不重要。阀门具有压力无关型控制功能,可实现项目的逐步交付。这样可以节省时间,让您高枕无忧。”
Erik Woerde,Cofely 的主要技术人员
“AB-QM 是一种可靠的产品,是一种易于控制的阀门。AB-QM 可以不断或可变地调整,这就是我们的工程部门选择这个产品的原因。”
Michel van Soest,Cofely 的规划工程师
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV 动态压差平衡阀ASV 动态压差平衡阀为双管供暖或制冷应用提供动态平衡解决方案。安装立管的阀门可消除部分负载条件下,变流量系统中发生的压力波动。为获得适当的水力平衡,此类阀门应与预设阀门结合使用。