在 324 套公寓(隶属丹麦森纳堡镇住房协会 SAB)中安装 EvoFlat 导致每间公寓的每年平均节能量约为 30%。
在审查了备选方案之后,EvoFlat 被选为优秀解决方案,因为付费要求由个人使用情况决定。
热量通过简单的双管系统输送到每套公寓,区域供暖直接进入住房协会建筑物。这就消除了集中换热机组、热水锅炉、水处理和集中循环泵系统的维护及相关成本。
居民现在可以监控能源使用情况:拆除循环泵后每年可节省 3,220 欧元
较低的回水温度:双管系统还将从用户返回当地区域供暖公司的水温降低了 25°C。这意味着地区供暖公司需要向系统输送的热量相比以前可减少,从而降低了客户的能源开支。
各街区年度能耗: 900GJ(之前为 1284GJ)
总节能: 30%
- 8% 来自配送管道数量的减少
- 10% 来自中央换热站热量损失的消除
- 12% 来自使用意识的提高
- 供水温度(冬季): 80°C
回水温度(冬季): 低于 40°C(之前为 65°C)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvoFlatEvoFlat 设备是一套完整的传热解决方案,适用于公寓供暖和生活热水,可为建筑物业主提供卓越的用户舒适度和超高的投资回报。