苏黎世泛利大厦是一座拥有许多记录的建筑物。它有 126 米高,是瑞士很高的建筑物,有 36 层,占地 40,000 平方米,大部分是办公室。它拥有 6000 多个 AB-QM 阀门,也是丹佛斯设计和安装过的大的供暖和供冷设施之一。
它是丹佛斯优秀的水力平衡解决方案之一,拥有 6,000 多个 AB-QM 压力无关型平衡和控制阀,可实现大厦供暖和供冷的舒适平衡。先进的系统确保了为每天在建筑物内工作的数千人提供稳定的温度和宜人的室内环境。
泛利大厦为生态效率设定了新标准
泛利大厦的设计和建造旨在树立瑞士生态效率方面的新标准。该建筑物已通过“绿色物业”印章(这是一种瑞士新的可持续性评级方法,根据五个标准衡量房地产和建筑物)认证: 能源、材料、用途、基础设施和生命周期。此外,泛利大厦已通过国际 LEED 黄金标准认证。
该建筑物的业主 Swiss Prime 热衷于成为环境责任方面的榜样并满足未来租户对可持续性的要求。就像丹佛斯的水力平衡专家一样,致力于提供完整的解决方案,这些解决方案不仅具有成本效益,而且在能源效率方面也非常出色。
高效的解决方案
这座独特的八角形建筑是顶级建筑师参与的高级大赛的获奖项目。供暖和供冷解决方案是丹佛斯与该项目的主要设计师和工程师密切合作设计的。它是一种高能效解决方案,采用 4 管系统(切换),带有辐射供冷和供暖天花板、268 个管道分集水器和 0-10 伏热电驱动器。
最近,丹佛斯为法兰克福的商业银行提供了类似的解决方案。
“瑞士的泛利大厦从外部来看是令人印象深刻的建筑物,内部也有独特的环境和人性化解决方案。供暖和供冷解决方案确保了高能效,并为每天在建筑物内工作的数千人提供了宜人的室内环境。” 瑞士销售团队
关于泛利大厦
- 占地 40,000 平方米,空间主要用于办公。一楼有咖啡厅、商店等。
36 层、126 米高,是瑞士很高的建筑物 - AB-QM DN 15-150 ,带 AME 执行器
- MSV-F2 DN 20-300
- 环境标签: LEED Gold,能源和环境设计的国际标准; 迷你能源,瑞士环境设计标准; 绿色物业,瑞士可持续房地产批准印章
- 投资者/业主: Swiss Prime
- 建筑师: 吉贡/古耶事务所,苏黎世
供暖/供冷解决方案的优点
- 设计简单
- 平衡效率高
- 运行安全
- 水力效率高导致运行成本低
- 维护成本低
- 能源效率高
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。