• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

波兰弗罗茨瓦夫天空塔中的平衡阀

2014年9月24日星期三

欧盟的建筑物现在位于波兰的弗罗茨瓦夫。作为拥有高度用户舒适性和可持续实践的美丽现代建筑地标,212 米高的天空塔为成千上万在该建筑物中生活和工作的人提供了宜人的环境。

弗罗茨瓦夫天空塔提供 51 层的购物区、众多办公室和 240 套豪华公寓。该建筑物的首要理念是以卓越的室内舒适度和满足新能效标准的低能耗来取悦人们。

令人印象深刻的建筑结构为用户和居民提供了极高的舒适度,这与弗罗茨瓦夫市在欧洲赢得的新形象(一个充满活力和引领潮流的城市)完美匹配。

用户的舒适度和可持续性指导了建筑设计

建筑物所有者的目标是为用户和居民提供卓越的室内舒适度。为了实现这一目标,“舒适空调”的概念已被应用于天空塔的制冷解决方案中。这意味着用户和居民可以根据每个房间的使用情况、室外温度等来改变温度,以在每个房间中创造出令人愉快的热舒适性。

天空塔的供暖和制冷设计是四管解决方案,其中供暖和制冷系统是独立的。随着季节的变化,利用集中控制功能自动执行从制冷到供暖的变化或供暖到制冷的变化。

先进的压力无关型阀制冷技术

丹佛斯负责设计完整的制冷解决方案,采用压力无关型平衡和控制阀 (AB-QM) 以确保水流均匀,易于控制,并在整个设备使用寿命期间具有较低的维护成本。

“安装承包商 M+W 以前在处理大型水力平衡系统中的 AB-QM 压力无关型平衡和控制阀方面有过积极的经验。由于其技术特点以及安装快速、易于调试以及可靠性高等优点,他们选择了丹佛斯的 AB-QM 阀门,” Danfoss Poland 水力平衡产品经理 Sebastian Brzoza 说道。

通过使用压力无关型平衡和控制阀达成的可靠灵活制冷解决方案,也可使建筑物有非常高的能源效率。

 

关于天空塔
• 欧盟的建筑物,212 米高,51 层
• 办公空间: 21,987 m2, 商用空间: 24,349 m2, 240 套公寓
• 施工期: 2007-2012
• 投资者: LC Corp
• 安装承包商: M+W Wroclaw
• 建筑师: Studio Archiektoniczne FOLD s.c. 

“天空塔为 A+ 级办公室提供由个人用户控制的舒适空调。制冷解决方案由丹佛斯设计和调试,采用 AB-QM 压力无关型平衡和控制阀,实现完美的流量控制。
- 水力平衡产品经理 Sebastian Brzoza

相关产品