丹麦: MEC-BioGas 是环保和可持续能源生产的全球领导者,每年处理超过 830,000 吨生物质。它通过沼气而非化石燃料产生电力和热量,从而将其 CO₂ 足迹减少了 50000 tpa。丹佛斯 VLT® 变频器可确保 24/7 全天候运行时间。
农场和奶牛场推动产生清洁热量和电力
生物质主要由当地农场主的泥浆、污水污泥和当地奶牛场的残余产品组成。数千吨生物质为每年生产 2150 万立方米沼气奠定了基础。
产生的沼气通过地下管道运输到附近的城镇,或者在大型燃气发动机中燃烧,产生1.8 MW 的恒定热量(用于附近区域供暖)和 1.5 MW 的电力(输送到电网)。
除了生产环保的可持续能源外,该工厂还帮助当地农业减少该地区向水道和峡湾排放营养物质。

关键过程控制
多个 VLT® AQUA Drive 和 VLT® AutomationDrive VSD 为工厂提供了一种节能解决方案,并可以对许多关键过程进行中央控制和监控,所有关键过程均由控制室中的 SCADA 系统控制。

尽管电机电缆很长,但无需使用滤波器
由于工厂规模较大且需要大量空间,因此交流变频器必须可以位于中央位置,电机电缆最长可达 120 米。丹佛斯 VLT® 变频器可以实现这一点,标准配置允许长达 150 米的屏蔽电机电缆,无需使用额外的滤波器。
MEC-BioGas 的电工 Martin Lorentzen 说道: “丹佛斯 VLT® 变频器质量可靠、易于理解且使用直观,是我们的理想之选。”

防止停机
随着生产全天候运行,避免延误至关重要。为了优化正常运行时间,MEC-BioGas 已与 Danfoss Drives 签订 DrivePro® 服务协议。
该服务协议确保 MEC-BioGas 可获得主动服务支持,且出现故障后技术人员
将在五小时内到达现场。此外,只有 Danfoss Drives 一个联系点,从而简化了支持查询。通过此服务协议,他们还获得了有关交流变频器编程和优化的提示和技巧,这有助于确保利用到装置的全部优势。
“DrivePro® 服务协议让我们知晓我们的 VLT® 变频器将始终按预期运行。通过这种方式,我们的关键过程得到了保障,且我们避免了意外故障。” — Martin Lorentzen 说道。
获得更多信息
浏览关于 VLT® AQUA Drive FC 202 的信息
浏览关于 VLT® AutomationDrive FC 302 的信息
浏览关于搅拌机、脱水机和鼓风机优化的信息
能源产生案例研究
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电气化和行业联合实现了 FlexHeat Nordhavn 的 CO₂ 目标丹麦: 位于哥本哈根诺德海文 (Nordhavn) 港口的 FlexHeat 区域供暖工厂每年排放的 CO₂ 比 LPG 气体替代方案少 315 吨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }沼气领域全球领导者每年减少 CO₂ 排放 50,000 tMEC-BioGas 通过沼气而非化石燃料产生电力和热量,从而将其 CO₂ 足迹减少了 50000 tpa。丹佛斯 VLT® 变频器可确保 24/7 全天候运行时间。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kalundborg 沼气厂装置确保了所有营养物质回归自然丹佛斯的交流变频器有助于将生物质从胰岛素和酶的生产转化为能量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。