矿业公司使用由 VLT® AutomationDrive 控制电机,代替了柴油发电机之后,可靠性和效率得到提高,同时成本大幅降低。
在多瑙河上,在塞尔维亚的科温镇附近,一艘采矿驳船从河床上挖出 30 米深的砾石,为另一艘船在 40 米深处开采煤炭做准备。
安装变频器之前,挖掘机是由柴油引擎提供动力,但是这一解决方案开始显得过时,且不可靠。很难找到备件,且引擎本身每小时就会消耗 60 升柴油。因此,作为所有者,N&MM Beton 决定用新型 315kW 电动机替换老旧系统,并使用 VLT® AutomationDrive FC 302( IP 54 机柜 )控制其速度。
与其他方案相比,丹佛斯的优势是交货时间最短、可提供合格和经验丰富的服务伙伴、快速高效组装,重要的是有必要的海事证书。通过其紧凑的设计,可实现高效迅速的安装和调试。
更佳控制——更低成本
新系统的效率提高令人印象深刻。以前每小时的使用成本为 66 欧元,现在,每小时平均使用成本为 15 欧元。这意味着,新系统的成本回收期不到 6 个月。
最终结果是更好地控制沟渠,因为操作员现在可改变挖掘的速度。 而且,由于软启动,轴承、轴、皮带等机械部件磨损更少,减少了维护量,延长了系统寿命。