通过使用 VLT® AQUA Drive 控制灌溉泵,可对系统中的压力和流量进行调整以满足当前需求, 因此节能显著。
罗马尼亚有近 1,500 万公顷的农业用地。超过 250 万公顷的农业用地可从灌溉中受益,但迄今为止,只有 50 万公顷得到灌溉。而在 50 万公顷的旧灌溉系统中,有 15% 进行了现代化改造。在改造过程中,丹佛斯和其合作伙伴 Sincrondraiv srl 起了重要作用。
灌溉用水通过几个泵送步骤从河流和湖泊中抽取。泵送的第一步一般采用 6kV 开环定速电机。后续步骤要用到小型泵站,一般设有 3 至 8 台泵,工作范围在 90 至 400kW。
灌溉经验丰富
Jurex srl 是罗马尼亚一家私营公司,生产优质的播种种子。为保证最高质量,种植过程必须控制精良,而土壤湿度起着重要作用。因此,Jurex 了解 Sincrondraiv 和丹佛斯在灌溉领域经验丰富,要求丹佛斯合作伙伴 Sincrondraiv 提供 VLT® AQUA Drive 变频器,用于新的灌溉泵站。在罗马尼亚,Sincrondraiv 和丹佛斯被认为是提供最佳解决方案的公司。
新的 Jurex 灌溉泵站包括两套增压泵。第一套增压泵由 6 台 110kW 泵组成,第二套增压泵包括 4 台 160kW 泵。
VLT® AQUA Drive 控制每台泵设备。对于两套增压泵,其中一台变频器充当主设备,其他为从属设备。主设备通过使用 VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 选件和 Modbus TCP 串行通讯控制从属设备的速度。
泵站使用的 VLT® AQUA Drive 采用 IP54 级机箱,加上电子装置上的标准 3C3 涂层,提供最佳的防尘和防潮保护。所有变频器配有集成电源断路器和熔断器。
灌溉泵的有效可靠控制
通过使用 VLT® AQUA Drive 控制灌溉泵,可对系统中的压力和流量进行调整以满足当前需求, 因此节能显著。
此外,通过 VLT® AQUA Drive 灌溉应用专用软件减少压力和实现平稳的压力变化,可提供额外的优势。这些功能有助于保护管道系统,减少泄漏和水损失。
供水需要一定费用,因此这不仅是节约用水,而且还能节约成本。特殊的 VLT® AQUA Drive 管道填充功能也降低了发生新泄漏的几率。该功能延长了管道系统的使用寿命,因此,降低了资本投资需求。
基于相似应用经验,与替代泵控制系统相比,Jurex 泵站中的 VLT® AQUA 变频器预计可降低 35% 的能耗,因此,投资回收期为三到四年。
除此之外,经证明,由于较低的热损耗和使用背部通道冷却,VLT® AQUA 变频器比其他选择更加节能。
VLT® AQUA Drive 成为灌溉应用的最佳解决方案的原因?
- 专用于水应用
- 符合 IP66 和 3C2 涂层标准的机箱(可选 3C3)
- 尺寸小,并排安装——节省空间
- 易于安装、编程和调试——节省时间
- 超高能效——节能
- 集成熔断器和电源断路器
- 电机电缆很长
- 众多特殊的水泵功能,如休眠模式、干泵保护和曲线端点
- 集成式 PID 控制器和控制功能——无需使用更多 PLC