一套完整的产品组合,包括用于谐波抑制的有源滤波器,打开了中国大型环保海水淡化厂的大门。
曹妃甸海水淡化厂被认为是中国“绿色”脱盐的典范。曹妃甸工业园距北京仅 2.5 小时车程,占地 310km2,是众多产业的基地。
经过三年的建设,该园区的海水淡化厂于 2012 年 9 月投入使用,日处理能力达 50,000m3 。清洁的饮用水被送往每个家庭,同时,反渗透过程的副产品浓盐水则被送去进行进一步工业处理和利用。
反渗透用 1.1MW 变频器
为确保高效和所需的必要压力、确保反渗透过程获得最佳结果,丹佛斯 VLT® AQUA Drive 变频器成为工厂中所有泵的必装设备。变频器由 VLT® 高级有源滤波器支持,可使谐波保持在规定的较低水平,同时提供比使用有源前端技术更高的能源效率。
工厂分为 5 个模块,每个模块每天处理 10,000m3,以确保整个设施的长时间正常运行。1.1MW 大型 AQUA 变频器控制着每个模块的高压泵,其主要工作是确保通过膜的流速正确。速度必须不受膜污染、温度和盐浓度影响,以确设备输出最大、膜清洗间隔时间长。
“丹佛斯产品为我们提供了稳定可靠的高压泵、UF 进给泵、提升泵、反冲洗泵控制解决方案。中文操作界面、3C3 级防腐涂层和内置直流电抗器帮助我们解决了项目中棘手的应用问题。”杭州西斗门水处理公司电气设计部总工程师 Cheng Wensong 先生说。
这些变频器的总功率为 11.4MW,共包含 57 台 VFD。功率大小从0.37kW 到 1.1MW 不等,分为五组,每组平均 1.8MW。变频器控制工厂内的所有泵应用。
“丹佛斯变频器具有独特的水泵控制性能,在运行后为我们带来了许多以前由其他设备完成的功能(包括慢速关闭止回阀功能、水平管道填充模式,自动记录能量曲线功能等)。方便的图形用户界面对于调试和维护非常有帮助。”程文松先生表示。
有源谐波滤波器带来清洁电源
工厂内使用大量的变频器,因此,厂长担心出现谐波干扰。如果不加缓解,谐波会降低整体效率,在最坏的情况下会导致故障发生。
虽然丹佛斯 VLT 变频器内置了直流线圈以弥补谐波带来的最坏影响,海水淡化厂的目标是将谐波降低到最高 5%。这将使他们能减少故障风险,即使是在部分负载的情况下,也能在过程中保持高效率。
在回顾分析和计算后,系统设计师和厂长确认 VLT® AAF 005 高级有源滤波器是最佳解决方案。
AAF 5 滤波器通过产生和注入反相谐波和无功电流,有效地减小非线性负载引起的谐波失真。由此,网络容量增加、故障风险降低、设备使用寿命得到延长。
“使用丹佛斯 AAF 系列产品,我们的低压电网的总电压失真率的 THDv 小于 5%。
现在,我厂的整体低压电源符合国家 GB/T14549-93 谐波治理标准,增加了变频器的负载能力,消除了与谐波有关的问题。”程文松先生说道。
使用有源滤波器节约更多能源
从成本角度来看,与传统的谐波滤波器解决方案相比,有源滤波更加节能。其能减少电缆损耗,使用户能有效地利用变压器,不会损害设备。由于滤波器使用与 VFD 相同的平台,易于集成和安装。
在开启滤波器之前,总谐波失真THvD 为 6.2%。随着滤波器的运行,这个数字下降到 4.7%,远远低于要求的限值,符合 IEC61000-2-4 中的 1 级标准。
“基于以上几点,我们认为丹佛斯 FC202 系列变频器和高级有源滤波器是我们在水处理行业使用过的最好的产品。独特的软件设置功能、及时周到的售后服务、良好的产品质量和完善的谐波抑制功能都让我们印象深刻。”程文松先生说。