![为巴西的一座金矿通风。Mineração Fazenda Brasileiro(亚马纳黄金公司*旗下的一家金矿)的 VACON® 变频器](/media/2364/m_m_cs5_yamana-gold-inc.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
亚马纳黄金公司是一家黄金生产商,总部位于加拿大,业务遍及巴西、阿根廷、智利、墨西哥和哥伦比亚。它们在巴西的 Fazenda Brasileiro 地下金矿改造项目中选择了 VACON 变频器。
Fazenda Brasileiro 位于巴西东北部的巴伊亚州,是一个地下金矿,拥有一家日产量为 3,500 吨的炭浆厂。该矿已营业二十多年,并在开采时不断取代其矿藏储量。2011 年,金矿储量增加了 104%,目前正在评估延长该矿的寿命,预测未来的运营。
控制通风和泵系统
亚马纳黄金公司的战略是利用他们现有的矿业资产来帮助增长和扩张,并在瞄准全美洲与采矿相关的更多机会。该公司已在 Fazenda Brasileiro 金矿投资了一个重大改造项目,以改进工艺,并通过减少生产中断次数来提高产量。
为了促进这一改造项目,Vacon Latin America 已交付了 18 台 VACON® X 系列变频器来控制地下的通风和泵系统。大多数变频器的功率容量为 100 HP (75 kW),并且用于风扇应用,为矿井中的通风系统供电。如果没有通风和泵系统在地下提供足够的氧气,就不可能在地下采矿。VACON 变频器可根据需求调节通风级别,从而实现节能。
泵系统在向矿井供水方面的作用至关重要。它还帮助清除挖掘导致的多余的水和雨季的雨水,否则会造成水淹。
改进工艺的解决方案
VACON 变频器还有许多其他优势。在 Fazenda Brasileiro 金矿,VACON 变频器改善了通风和泵系统的运行及其工艺,使该系统更加可靠。改造期间,可以改变难以接近的变频器的位置,使其更容易接近。
地下矿井中,灰尘、湿度和温度等环境因素很容易损坏电子元件。IP66/Type 4X 机箱可以保护这些元件,同时简化矿井中变频器的位置变更过程。不仅如此! IP66/Type 4X 机箱还可提高变频器的可靠性,并扩大可使用变频器的位置范围。
节能
VACON 变频器可为许多应用流程大幅节能,包括 Fazenda Brasileiro 金矿。与之前使用的系统相比,该变频器将能耗降低了约 30%。之前的系统是直接联机 (DOL) 系统,是启动电动机的普遍方法,它将全线电压施加于电机端子。此外,变频器可控制速度,大大降低了启动和停止时电机的压力。
这些变频器可直接安装在地下矿井的墙上,不需要昂贵的机柜,进一步节约了成本。
提供解决方案和服务的变频器供应商
亚马纳黄金公司曾与多家变频器制造商合作,他们对最近选择的这个变频器供应商非常满意。“Vacon 为影响我们工艺的变频器问题提供了解决方案。”亚马纳黄金公司地下矿井电气维护主管 JoséAdeílson 说。
对于亚马纳黄金公司而言,选择变频器供应商的决定性因素包括:Vacon 在售前阶段主动提供方法、在当地提供备件和售后服务以及基于项目预算的合理采购价格。
Vacon Latin America
自 1998 年以来,Vacon 通过合作伙伴关系一直在巴西保持活跃。Vacon 于 2009 年在圣保罗巴鲁埃里成立了一家子公司,开始自行开展拉美业务。Vacon Latin America 还在巴伊亚州劳鲁-迪弗雷塔斯设了一个销售办事处。除了庞大的客户群外,Vacon Latin America 在拉丁美洲还有多个合作伙伴和经销商。
详情
不到十年时间,亚马纳黄金公司已成为一家实力雄厚的黄金开采公司,有七个低成本矿山正在开采,还有三个即将开采。一系列项目、一个专注于有机增长的积极勘探计划以及令人垂涎的资金基础意味着增长仍将继续。2011 年,亚马纳黄金公司在美洲的七个矿山共生产了 110 万盎司黄金。预计到 2014 年,十个矿山的年产量将达到 175 万盎司。亚马纳黄金公司认为自己是黄金开采行业最重要的增长公司之一。
亚马纳黄金公司的 Fazenda Brasileiro 金矿位于巴西东北部的巴伊亚州,2011 年生产了 55,163 盎司黄金。预计其 2012 年的产量为 50,000-60,000 盎司。Fazenda Brasileiro 的改造项目将于 2012 年竣工。
2009 年在 Fazenda Brasileiro 金矿发现了两个新矿化带——CLX2 和 Lagoa do Gato,极可能成为该矿的高品位矿石来源。加密钻探和扩边钻探均确认了这两个矿化带的的矿化连续性。自 2010 年以来,Fazenda Brasileiro 金矿一直使用 VACON 变频器。大多数 VACON 变频器都有 IP66/Type 4X 机箱,可有效防尘、防潮和防温。因此,在此功率范围内(在这种情况下为 75 kW)的电气设备可以在海平面以下 1200 米的地下矿井中运行,且无需使用机柜来保护变频器。
自 2010 年以来,Fazenda Brasileiro 金矿一直使用 VACON 变频器。大多数 VACON 变频器都有 IP66/Type 4X 机箱,可有效防尘、防潮和防温。因此,在此功率范围内(在这种情况下为 75 kW)的电气设备可以在海平面以下 1200 米的地下矿井中运行,且无需使用机柜来保护变频器。
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入丹佛斯集团。