航空公司及其等待行李的乘客是高要求人群。设备必须完全有效且可靠,以确保物流过程顺利、准时、无任何中断。因为 BCS 最近选择 VACON® 20 X 变频器控制其行李处理系统中的电机,因此可确保实现这一目标。
BCS 集团是一家新西兰公司,专注于为全球航空运输和物流客户提供创新型解决方案。多年来,BCS 在物流行业中一直采用来自一家主要供应商的齿轮箱和变速驱动器 (VSD)。但是,在该供应商的变频器在当地升级改造,由新型号取代时,出现了一些问题。BCS 对该供应商的新变频器进行了评估,但该型号无法定制,因此无法满足 BCS 的需求。
寻找新的供应商
BCS 控制工程经理 Frank Kassai 说道: “我们的理想选择是功率范围在 0.75 kW 到 7.5 kW 的分布式变频器,且该产品应具有行李处理系统需要的所有特性。包括 AS-i 总线通信、本地控制、电源隔离器、电源和电机连接器、内部制动电阻和机械制动控制。” 可靠性和可维护性是这个行业的关键,因为将行李及时送到飞机上非常重要。
在寻找变频器期间,Vacon 的新西兰伙伴公司 Eecotech NZ Ltd 联系到了 BCS,发现 VACON® 20 X 可满足 BCS 的需求。Vacon 还可以开发一套 BCS 专用软件应用程序,因此,最终产品超出了其所有预期。
完美适用于分布式应用的紧凑型变频器
VACON® 20 X 由 Vacon S.p.A. 公司开发制造,该公司是 Vacon 的意大利子公司,在雷焦埃米利亚和阿尔卑斯的梅拉诺镇都有业务。Vacon S.p.A. 公司的区域经理 Andrea Perin 负责定制变频器以满足 BCS 要求,并创建 BCS 满意的概念设计。该概念很快发展至原型阶段,由此,Vacon 和 BCS 正式成为合作伙伴。
VACON® 变频器广泛用于全球物流应用
近来,Vacon 不断进军物流行业,其中行李和材料搬运占到很大比重,而这在很大程度上要归功于与 BCS 的合作。现在,墨尔本、悉尼和珀斯的主要机场,以及远在埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴博利国际机场都能找到 VACON® 变频器的身影。Vacon 仅向 BSC 一家就供应了 750 台 VACON® 变频器,随着现有项目的发展和新项目的出现,这一数字应该还会上升。
“除了他们提供的产品质量好之外,我们选择 Vacon 还有很多原因。”BCS 的 Frank Kassai 说道。“我们要求提供原型时,他们的承诺和交付水平让我们眼前一亮,而且,他们能够轻松地为我们的需求定制产品。他们与客户的关系也是 BCS 认同的核心价值,因此,我们之间的合作关系定将长长久久。”
两家公司在很多方面有共同点
BCS 和 Vacon 有很多相似之处: 两家公司均在 1993 年成立,服务于快速发展的行业,而且均将客户需求视为绝对的首要任务。这点可以从 Vacon 对变频器系列产品的愿景中看出,即,让所有对变频器充满激情的人都能参与其中,用 BCS 创始人的话来说就是: “公司成功的要诀在于诚信,以及专注于做正确的事情。我们想让客户成为公司业务的一部分,因此,我们必须以最专业、有效的方式服务客户。”
关于 BCS
- BCS 集团是由在材料搬运和工厂自动化领域处于领先地位的技术公司组成的协同集团。
- BCS 的客户主要从事机场和物流领域的材料搬运,以及一般制造业的自动化解决方案、工具和软件业务。
- BCS 在 TIN 100 报告中被提名为新西兰十大值得关注的科技公司
- BCS 总部位于新西兰奥克兰,在全球拥有 350 名员工,业务遍及新西兰、澳大利亚、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、墨西哥和北美。BCS 在加拿大、加勒比、中国、非洲、中东、欧洲等东南亚国家也有支持合作伙伴
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入了丹佛斯集团。