紧凑型移动回收系统已成为日益增长的趋势。RM 紧凑型破碎机非常方便: 由于其体积小、噪音水平和灰尘排放低,可在任何地方使用。RM 选择了 VACON® 100 X 变频器控制其新型移动破碎机 “RM V550GO !” 对于 RM 而言,VACON® 100 X 能提供其他变频器供应商无法提供的独特性能。
RUBBLE MASTER HMH GmbH(RM 公司)位于奥地利林茨,致力于开发和制造全球使用的移动破碎机和移动筛分装置。RM 破碎机具有成本效益高、运输和操作简单、体积小、噪音低、粉尘排放少等优点,同时对使用场合没有限制,可使建筑公司和废物处理能随时随地以经济的方式处置中少量建筑废料。
之前,RM 公司一直使用一种定制型变频器,功率最高可达 11kW,以控制破碎机振动输送机的电机。但是,其新型破碎机设计需要一套 15kW 的变频器,并可在严苛环境下运行。RM 的 CEO Gerald Hanisch 表示: “公司的移动破碎机在全世界广泛使用,所以,我们需要一个强大的变频器,能承受较大的工作温度范围,还能够耐受灰尘、水分、湿度和振动。而且,还必须能在高海拔地区使用。”
“幸运的是,我们清楚 RM 公司的需求,并提供了我们的 VACON® 100 X 变频器。”Vacon Austria 总经理 Johann Goldfuss 表示,并补充道:“VACON® 100 X 完全符合 RM 的要求,能提供其他供应商无法给出的解决方案。而且,该变频器证明了 VACON® 100 X 产品在苛刻的环境中如何运行。”
不平衡电动机并联控制
RM 在其新型 RM V550GO! 产品中使用 VACON® 100 X 变频器并联控制两台不平衡电动机。这些电动机驱动振动输送机,将待粉碎的材料(例如,拆除材料)输送到粉碎段。CAN 总线用于与内部控制系统的通信。
VACON® 100 X 是理想之选,可在一台标准变频器内提供 RM 所需的所有功能。由于其达到 IP66 级,RM 可拆除之前的解决方案所需的额外机箱。
用于使用新型移动破碎机进行内部测试的 VACON® 100 X 变频器已于 2012 年春季送往 RM。测试阶段已顺利完成,已进入连续生产阶段。
更多信息
目前,RM 也在考虑将其现有产品中使用的定制解决方案更换为 VACON® 变频器。此外,他们还打算开始用 VACON® 变频器控制机器的其他部分。
VACON® 100 X – 分布式变频器
VACON® 100 X 体现了 Vacon 的分布式变频器概念: 该产品可直接装在电动机、机械或最方便安装变频器的位置上。若无需将变频器安装在单独的电气室或机箱中,则可显著减少布线成本、空间和能源。
VACON® 100 X 的功率范围达 37kW,竞争对手均无法企及,且其高度先进的控制能力可保证过程完全按照客户希望的方式运行。
压铸型金属机箱确保最佳保护性能,可呼吸的戈尔通风孔可保护密封和不依赖电动机气流的散热片冷却系统。除此之外,还有内置谐波滤波扼流圈,这样就很容易理解为什么该产品是适用于各种应用的理想电动机上安装解决方案。
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入了丹佛斯集团。