意大利塞莱罗隧道借助 VLT® 变频器与软启动器确保安全可靠的通风。
塞莱罗隧道长 5,047 米,连接了意大利布雷西亚省的 Darfo 和 Edolo 小镇。通过隧道,车辆可绕过卡波迪蓬特、塞莱罗、塞德戈洛和贝尔佐德莫等城镇,缩短了该地区的通行时间。为确保隧道通风,Elef Srl 公司选择了可靠且性能良好的丹佛斯 VLT® 变频器。Elef Srl 是一家以设计和生产电气和机械系统而闻名的公司,在工业和民用领域均享有盛誉。
通过软启动器实现良好通风和电机保护
隧道内设有 22 台鼓风机以实现连续通风,每台鼓风机均装有 55kW 三相电机,以 690V 电压供电。通常,根据隧道外部的自然风向,空气被吹向隧道入口或出口。每台鼓风机由内置自适应加速度控制 (ACC) 的丹佛斯 VLT® Soft Starter MCD 500 控制。
软启动器确保通风机平稳加速和减速,从而保护电机。此外,软启动器中的内置旁路降低了布线成本,通过减少外部接触器的数量,可减小安装面板的尺寸。
变频器在安全方面起着重要作用
隧道中的传感器以固定间隔布置,可监测空气污染程度。如果排放水平超过预设的阈值,或发生火灾或烟雾超标时,将启用三个通风口,将污染空气引入道路上方沿隧道长度方向延伸的单独通道。
隧道内设有 8 台风机实现连续通风,每台均装有 300kW 的电机,成对运行。每台风机的运转速度均由安装在 IP 20 机箱中的 315kW VLT® HVAC Drive FC 102 变频器控制。如果发生火灾,人们无法通过正常的出口离开隧道,一条与道路上方的通风管道平行的逃生通道可提供一条步行安全通道。两台 75kW 风机可提供洁净空气。
变频器结构紧凑,可降低安装成本
315 kW HVAC 变频器属于最新的 D 机柜系列,与先前的 D 机柜系列产品相比,体积减小 68%。此类变频器由 PLC 通过 Modbus RTU 进行控制和监控,Modbus RTU 属于现场总线,是逆变器的标准特性。变频器的紧凑尺寸使其能够构建尺寸极小的专用配电板。机柜宽 800 mm,高 1800 mm,为逆变器、800A 断路器、输入输出接线(每个相位 2 x 185mmq 线)和辅助电路端子提供了足够的空间,同时为操作员提供了充足的操作空间。
优化通风,确保安全
如遇火灾,将由以 50Hz 运行的 4 台风机(2 对)或以 35Hz 运行的 6 台风机(3 对)提供 150mc /s 的必要进气流量。客户可轻松选择要使用的最佳组合甚至特定的成对风机。
- 3 组风机(6 台风机),速度 70% (35Hz)
- 2 组通风机组(4 台风机),速度 100% (50Hz)
实用功能:
- ”快速启动”确保即使由于气流阻力导致风机转动,也能稳定控制启动
- 变频器中内置 Modbus,可使 PLC 持续监控变频器。8 台 VLT ® 高功率变频器始终成对运行。
项目一览: - 通风、意大利塞莱罗隧道
- 8 VLT® HVAC Drive FC 102 VSDs 用于风机电机控制,315kW,IP 20 机箱,全新紧凑型 D 机架
- 22 VLT® 软启动器 MCD 500