罗马尼亚:在欧盟,罗马尼亚是经济上最为依赖农业的成员国之一。罗马尼亚有近 1,500 万公顷的农业用地, 无论在绝对意义上还是在相对意义上, 均在欧盟主要成员国中首屈一指。为了应对气候变化和稳定收成,约 20% 的罗马尼亚农业用地可以接受灌溉,但目前的基础设施甚至无法满足其中一半的灌溉需求。
气候变化对全球水资源的影响意味着现代化灌溉解决方案必须尽可能做到可持续,这样可确保用最少的水与能源获得最大的作物产量。在罗马尼亚,丹佛斯动力系统与 Danfoss Drives 一直在与当地合作伙伴进行合作,以减少农业灌溉的能源与水资源消耗。通过推进更具可持续性的泵送系统,丹佛斯正在帮助罗马尼亚的农业农村部实现对该国灌溉系统的改造、开发与脱碳。
了解丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202 和 VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 如何帮助灌溉泵站节省多达 40% 的能源。
![](/media/dv1bvmv2/romania-case-image-01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
挑战:灌溉基础设施有限
尽管农业在罗马尼亚的经济中发挥着至关重要的作用,但该行业面临着一些挑战。在罗马尼亚,平均农场规模 (4.42 ha) 远低于欧盟平均水平 (15 ha),这意味着许多罗马尼亚农业用地所有者是养老户或半养老农民,他们产生的可用于销售的剩余产品微乎其微甚至没有。
在 2007 年推出 Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202 之后,同时作为在全国范围内推行的罗马尼亚农业现代化政策的一部分,Danfoss 动力系统与 Danfoss Drives 的本地团队开始与罗马尼亚的电气承包商 Sincrondraiv SRL 合作,为灌溉系统的泵站自动化建立一种可靠的概念。
由于罗马尼亚的夏季温度经常超过 30 摄氏度,以及泵站内的湿度很高,因此 Sincrondraiv SRL 需要一种能够承受恶劣工作条件的解决方案。为了让罗马尼亚的灌溉系统满足未来的需求,该解决方案还必须做到节能节水,以最大限度彰显其可持续性的特点。2020 年与 2022 年的严重干旱只是为了强调可持续灌溉对于罗马尼亚农业未来的重要性。
![](/media/n2io24e1/romania-case-image-02.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
解决方案:丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202
丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202 是一种专用于由交流电动机驱动的供水与废水处理应用的解决方案。VLT® AQUA Drive FC 202 内置多种功能,可防止恶劣条件的影响,包括丹佛斯的创新型背部风道冷却、实时分析以及市场上最全面的水专用程序,是一种经过验证、可靠、灵活且经济有效的选择。
通过在主站/从站模式下添加插入式 VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 选件,Sincrondraiv SRL 最多可级联 8 台泵,实现极限能量优化,并在最小压力浪涌下保持最高性能。MCO 102 控制器还可作为三个自动化级别的基础,确保泵站始终可用。
为了防止内部潮湿环境的影响,每台泵的变频器都安装在 IP55 机箱内。这可以提高整个泵站的能效。此外,自动化回路中的气象站与土壤湿度传感器优化了整个灌溉季节的用水量。
VLT® AQUA Drive FC 202 的特点:
- 专门设计的软件可保护资产。例如:它可以防止水锤作用
- 背部风道冷却可将 90% 的热量从室内转移出去,从而节省与空调相关的大量能源
- 为减少热损耗而设计的软件与硬件可最大限度提高能效
- 内置的可调射频干扰滤波器与集成直流回路电抗器可减少电磁干扰与谐波失真
- 易于编程的警告与警报可确保完美的系统集成与适应性
![](/media/qr5mrbtb/romania-case-image-03.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
成果:成功率达到 100%
基于以下标准的 VLT® AQUA Drive FC 202 在与 Sincrondraiv SRL 的合作方面有着良好的记录:
- 泵站应当能够充分发挥项目指定的功能
- 泵站应确保整个灌溉系统内无液压损坏
- 节能超过 20%
- 总体上节约用水
事实上,与传统变频器系统相比,VLT® AQUA Drive FC 202 通过节省 30-40% 的能源和更高效的用水超标达到了上述要求。
这些改进对农民产生了实实在在的影响,大量报告显示各种农作物取得了喜人的收成。农民可以通过任何在线设备远程访问泵站参数,从而更好地控制灌溉,以及提高取得高质高量收成的机会。
在与 Sincrondraiv SRL 合作的整个过程中,丹佛斯在坚固可靠的产品方面的声誉得到了加强。此外,丹佛斯的支持与售后服务也给客户留下了深刻的印象。
1欧盟委员会联合研究中心 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2018-12/jrc113717.pdf
2美国商务部国际贸易管理局 https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-agricultural-products
![](/media/q3lpsbzq/w-ww-teaser-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
为您的水利系统提供智能优势
我们将变频器作为水利基础设施转型的关键,我们可以通过改进性能、增强可靠性和提高水资源与能源效率帮助改进您的水利系统。使用丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202,可以通过内置的边缘智能实现更高水平的水处理和能源效率,且不会引发漏洞。
相关应用案例
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sincrondraiv SRL 如何将灌溉泵送效率提高 40%?罗马尼亚:数字化灌溉系统有助于农民获得更好的收成。现在,泵站的能耗减少了 30-40%,用水效率也变得更高。