波兰:区域供热公司 PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.) 满足了整个 Gliwice 市的集中供暖和热水需求。PEC Gliwice 为 49,000 个住宅单元提供服务,占本市公寓的 62%,以及众多公共机构、工业或服务和商业设施。
Gliwice 的区域供热厂为 235 公里的广泛供热网提供服务,并包含先进的技术基础设施。供热基础设施包括两个煤锅炉厂、两个燃气锅炉厂、循环水泵站、静电除尘器、脱硫和脱硝设备。
降低能耗并延长机器的使用寿命。PEC 安装了丹佛斯的 VACON® 变频器来控制风机、泵和输送机的运行。
为确保这些变频器持续正确运行,丹佛斯授权合作伙伴公司 Neisa 定期进行审核。

挑战:高效安全的区域供热
PEC Gliwice 运营中最大的挑战是为 Gliwice 的建筑物提供安全环保的供热。
供热季期间的配送安全至关重要,因此技术基础设施的可靠性也至关重要。只有定期审核才能保证其各个组件的无故障运行。此外,需要在夏季进行检查,即当 PEC Gliwice 的服务需求低于一年中的其他时间时。
与此同时,区域供热厂努力实现气候中和。除了投资可再生能源外,还专注于降低泵电机、风机和输送机的能耗。
PEC Gliwice 生产、传输和配送的系统热量每天为 49,000 多套 Gliwice 公寓和许多公共机构、工厂、教育设施以及服务和商业设施所用。

解决方案:通过定期检查进行风险管理
为确保变频器可靠运行,Danfoss Drives 授权合作伙伴 Neisa 定期进行 DrivePro® Site Assessment 审核。这家公司总部位于 Tychy,他们在夏季进行检查,同时考虑区域供热厂和城市居民的需求。
在每次检查期间,Neisa 专家都会评估变频器的技术状况,以分析潜在故障的风险。根据收集到的数据,专家进行维修。
然而,Neisa 的活动不仅仅关注当前的维修和维护。每次检查时,专家都会评估在可预见的未来是否存在技术问题或性能下降的风险,并基于此编制一份在更长期间内更换设备或其部件的建议清单。Neisa 的建议按紧急程度排序。这样,Gliwice 供热厂就有时间准备和评估下一次预防性服务时应由哪些维修专家进行,以帮助防止未来发生故障。
这些循环检查提供有关基础设施状况的必要信息,使 PEC Gliwice 能够制定服务计划,以及规划设备维护。服务和维护活动也在供热需求较低的时段进行,以降低故障风险,并确保在这一关键时期实现优化运行。审核数据还用于选择需要升级的设备。
通过使用正确编程的变速变频器,PEC Gliwice 可以降低泵、输送机和风机的能耗,使其更接近气候中和。
得益于定期维护和维修,PEC Gliwice 拥有必要基础设施的完整信息。通过这种方式,它可以保持其出色性能,例如通过逐步升级变频器。此升级包括为特定应用选择的、具有正确通信协议或输入和输出卡的变频器。

结果:效率优化,使用寿命延长
变频器的调节可将电机的能耗降低多达 40%。Neisa 的 DrivePro® Site Assessment 定期审核有助于确保系统参数始终正确调整,以保持高效率。
除了提高能效外,这些定期检查还可以延长机器的使用寿命。持续监控和优化变频器运行参数可保护机器免受可能的过载和短路以及过热的影响。它还可降低浪涌电流,使设备平稳启动。
总之,PEC Gliwice 区域供热厂由 VACON® 变频器供电,这些变频器则调节泵、风机和输送机电机的运行。这些变频器可降低这些电机消耗的能量,并通过降低过载或电流浪涌的风险来延长其使用寿命。Danfoss Drives 授权服务合作伙伴 Neisa 的专家确保 VACON® 变频器每年都能以出色性能运行。
凭借这种预防性维护政策和获得的设备状态知识,我们可以在整个供热季保持设备运行的高可靠性。
探索产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC柜装式变频器,用于要求苛刻的应用,配有源前端和低谐波解决方案选件。
了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }捷克水力发电厂通过变频器改造提高效率捷克:当 Albrechtice 水力发电厂用变速控制装置取代 80 年前的齿轮时,发电量增加了 10%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。