丹麦: 哥本哈根两个区域供冷中心的供冷系统使用哥本哈根港口的海水。七年来,控制泵和压缩机的 VLT® 变频器已证明了其价值,确保了供冷的高效率和极高安全性。
舒适性、工艺冷却和冷冻
在寒冷的欧洲北部,人们对供冷系统的需求并不多。尽管如此,即使在寒冷的冬季,也需要供冷。Greater Copenhagen Utility (HOFOR) 公司运营以海水为基础的区域供冷,为各类商业客户提供服务。HOFOR District Cooling 的业务开发人员 Admir Omeragic 说道,50% 的客户使用区域供冷来确保舒适性,40% 的客户用其进行工艺冷却,剩下的 10% 用于冷冻设施。这意味着大约一半的区域供冷能力用于办公室、商店和许多人共用设施的其他场所保持舒适的室内气候。用于工艺冷却的 40% 适用于服务器机房、处理设施或医院设备。
海水如何为城市供冷
两个区域供冷中心的总容量约为 65 MW。在冬季,当海水温度低于 5.2°C 时,系统通过热交换器泵送海水,处理后的海水通过输出端输送给客户,以免费供冷。在一年中气温较高的月份,无动力海水制冷将与压缩机主动制冷结合。HOFOR 向最终用户泵送 6°C 的冷却水,并返回 6°C 的水。
客户节省资金、空间并可免去麻烦
哥本哈根的区域供冷客户享有多种优势 — 成本更低、占用空间更少且不会产生噪音。“我们收到了客户的许多反馈,他们非常乐意摆脱了嘈杂的屋顶冷水机组。而用较小型接收器装备取代原有空调设施的客户现在可以更好地利用释放出来的空间。” — Admir Omeragic 说道。


变频器调节泵和压缩机
确保区域供冷系统高效率的一个重要因素是选择大功率 VLT® 变频器以调节所有主泵的流量,从而满足不断变化的供冷需求。
制冷压缩机容量通过高功率 VLT® 变频器控制速度,而建筑物中的 HVAC 系统使用丹佛斯一些较小型变频器。

HOFOR 为何青睐于丹佛斯产品
VLT® 变频器不仅促成了 HOFOR 区域供冷设施的高能效,而且确保了高达 9.9803% 的安全性。
“从我们选择在工厂内使用丹佛斯优质产品至今,我们从未后悔过。我们可以更容易地概述规范,且所有参数(例如维护、标准、效率和运行成本)都表明丹佛斯产品是最佳的。我们没有遇到过任何问题,即使在我们刚刚度过的炎热夏季,一切都在全力运转,各个环节都完好有序。” — Admir Omeragic 说道。
了解变频器



区域供暖和供冷案例研究
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电气化和行业联合实现了 FlexHeat Nordhavn 的 CO₂ 目标丹麦: 位于哥本哈根诺德海文 (Nordhavn) 港口的 FlexHeat 区域供暖工厂每年排放的 CO₂ 比 LPG 气体替代方案少 315 吨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海水为哥本哈根市供冷,减排量达 70%丹麦: 哥本哈根两个区域供冷中心的供冷系统使用哥本哈根港口的海水。七年来,控制泵和压缩机的 VLT® 变频器已证明了其价值,确保了供冷的高效率和极高安全性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }沼气领域全球领导者每年减少 CO₂ 排放 50,000 tMEC-BioGas 通过沼气而非化石燃料产生电力和热量,从而将其 CO₂ 足迹减少了 50000 tpa。丹佛斯 VLT® 变频器可确保 24/7 全天候运行时间。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kalundborg 沼气厂装置确保了所有营养物质回归自然丹佛斯的交流变频器有助于将生物质从胰岛素和酶的生产转化为能量。