本质上,海水淡化的过程耗能大。所以,与电力消耗相关的运营成本很重要,会直接影响到海水淡化厂的可持续性和盈利能力。
但是,从技术层面讲,通过先进的解决方案,Acciona 能为撒丁岛的 Sarlux 精炼厂打造创新的海水反渗透 (SWRO) 模块化海水淡化工厂,与传统解决方案相比,并能降低能源消耗。
Acciona 设计开发的系统包括四条模块化的反渗透海水淡化线,通过丹佛斯解决方案,这些生产线每天供应 1.2 万 m3 的超纯净水,保证全年 97% 的供水。
通过使用先进的产品(如 iSave 能量回收装置、高压泵和 VLT® AQUA Drive),Acciona 能优化工厂的整体效率。由于此变频器的结构高度紧凑,变频器的空间要求最小。
虽然基于离心式高压泵和能量回收装置的典型反渗透海水淡化装置通常每产生 1 m3 的水大约需要耗能 2.7 kW,在此站点上,容积式高压泵和 iSave 等压能量回收装置可确保每生产 1 m3 的水,能耗可低至 2.4 kW。这意味着能源消耗减少了 11%。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40I 钛合金压力传感器,适用于恶劣环境为了在腐蚀性环境中使用,丹佛斯提供由钛制成且带有陶瓷压力传感元件的全新坚固型 DST P40I 压力传感器。DST P40I 经过优化,适用于海水淡化系统、海水冷却和化学处理等应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海水淡化能量回收设备3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。