全球: 电气化和混合动力解决方案正在飞速发展。德国储能制造商 QINOUS GmbH 是很久以前开发这类解决方案的丹佛斯首批客户之一,此前这是能源行业的“热门话题”。QINOUS 是智能即插即用储能解决方案 (ESS) 的系统集成商。QINOUS 系统配备集成微电网和能量管理系统 (MEMS),适用于并网和离网应用,存储容量范围为 30 kW 至数兆瓦。
![QINOUS 和 Danfoss Drives 在全球范围内共同建立了众多 ESS 装置。](/media/10660/qinousmap_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
QINOUS 和 Danfoss Drives 在全球范围内共同建立了众多 ESS 装置。通常,这些 ESS 站点位于离网位置,目的是优化当地的能源生产: 太阳能发电厂和柴油发电机的热电联产。我们来仔细看一下其中两个项目。
![柴油混合动力系统 — St. Damien 医院(海地)](/media/10661/damiensunset_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
柴油混合动力系统 — St. Damien 医院(海地)
St. Damien 为海地的弱势儿童和患病儿童提供高品质的医疗服务。医院负责承担柴油发电机产生的高额电费,但这里阳光充足且屋顶空间空旷。为了降低电力成本并提高能源可靠性,安装了与储能解决方案相连的屋顶光伏系统。
解决方案:
- 柴油机-光伏-电池混合动力系统
- 500 kW / 448 kWh 储能解决方案(锂离子电池)
- 650 kWp 光伏
- 600 kVA、365 kVA 和 200 kVA 柴油发电机
![蒂拉阿塔卡玛度假酒店 (Tierra Atacama Resort)](/media/10662/tierra-atacama_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
蒂拉阿塔卡玛度假酒店 (Tierra Atacama Resort)
KRAFTWERK Renewable Power Solutions 在法兰克福、开罗和智利圣地亚哥设有办事处,是一家资历尚浅但充满活力的项目开发公司,专门从事太阳能光伏项目。从规划到安装,公司涵盖了成功实施可再生能源解决方案的各个方面。
最终客户蒂拉阿塔卡玛酒店 (Tierra Atacama Hotel) 是一家位于圣彼得阿塔卡玛 (San Pedro de Atacama) 边界的精品酒店。该酒店由 Purcell 家族创建,他们是智利著名 Ski Portillo 的长期业主和运营商,因一流的滑雪、美食和热情待客之道而闻名遐迩。与 Portillo 一样,蒂拉阿塔卡玛酒店将户外探险和运动与室内舒适氛围、热情待客之道及优质服务完美集合,为客人打造精彩愉悦的体验。
解决方案:
- 柴油机-光伏-电池混合动力系统
- 180 kW / 335 kWh 储能解决方案 QCompact(锂电池)
- 125 kWp 光伏系统
- 多个柴油发电机
具备什么优势?
这些看似不同的装置有哪些共同之处? 他们都要求能源生产具有成本效益。混合动力为本地电力设施提供了显著优势:
避免系统规模过大或延迟基础设施投资,以减少或延迟资本支出 (CAPEX)。在供应过多情况下,混合动力系统可以存储多余的能量。当工艺需求提高时,存储的能量可以作为一种附加的能量来源提供
降低运营支出 (OPEX)。混合动力系统可以提高系统效率,改善电力质量、提供黑启动功能及避免电网不稳定导致的停电。燃料和维护成本低于传统发电系统
柴油发电量减少,因此噪音更小,排放量更低
工作原理?
丹佛斯设备将电池能量转换至电网,反之亦然,与电网管理系统无缝协作,以对进线电源进行高峰调节、生产时移以及提供后备动力以免停电。
![高峰调节](/media/10476/hybridization_icon4_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![时移](/media/10477/hybridization_icon3_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/10475/hybridization_icon2_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![QINOUS 将丹佛斯电力转换设备与智能电网控制功能集成到每个 ESS(通常安装在集装箱内)中。](/media/10663/benefits_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
QINOUS 将丹佛斯电力转换设备与智能电网控制功能集成到每个 ESS(通常安装在集装箱内)中。ESS 还包括电源管理系统 (PMS) ,用于平衡负载和发电机之间的能量和功率。
为什么选择丹佛斯?
丹佛斯混合动力解决方案有助于您:
降低采购成本
由一个供应商提供空冷和水冷变频器、AFE、NFE、DC/DC、并网变流器、共直流总线模块和组件
减少型号
解决方案可用于 kW 至 MW 功率范围的广泛应用
提高灵活性
能够使用 DC/DC 变流器集成广泛的常见电池组电压
轻松升级
可利用易于扩展的 VACON® NXP 平台,额外投资低
轻松扩大规模
可满足未来的能源需求: 新能源、额外存储或不断增加的需求
降低服务成本
服务团队使用相同的 VACON® NXP 硬件配置,只需稍加培训,甚至无需额外培训
更快进入市场
开放式方法提供各种各类的应用解决方案,为构建定制解决方案奠定了基础
从共同利益中受益
系统集成商与成功后可享既得利益的供应商之间展开合作。我们永不会与您竞争项目
获得更多信息
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter空气冷却和液体冷却变频器专用于能源存储和海工能源管理设备。