通过使用 VLT® FlexConcept®,佩罗尼啤酒厂装瓶作业线效率提高了至少 30%。
在近期的瓶装作业线升级工作中,将 VLT® AutomationDrive 和 VLT® OneGearDrive® 相结合,以提供卓越的皮带效率,仅 23 个月实现投资回报。
这些变频器的维护要求最低,只需每运行 35,000 小时才更换一次机油。另外,VLT® OneGearDrive® 解决方案的额定效率超过 IE4,确保工厂为未来立法要求做好准备。
高度的标准化加上极大的灵活性,因此,仅需两台变频器和三个减速比,即足以覆盖线路升级的所有应用。因此,备件库存减少到只有三个机械组件的替换件和一个电子控制组件的替换件。即使库存量最少,也能应对所有因维修延误而造成的工厂停工风险。