瑞典:由 eMarine Engineering Nordic AB 在 Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上指定和安装的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。此外,通过安装变频器可提高能源效率,船舶的 CO₂ 排放量预计每年将减少约 3,000 吨。
为了向乘客提供最高标准的舒适体验,该游轮配备了非常有效的供暖、通风和空调 (HVAC) 系统。当游轮完成建造后,这些系统的能源效率不是主要考虑因素,因此,只基本控制了系统的空气处理单元 (AHU)。
然而,2016年,M/S Cinderella 游轮的所有者和运营商 Viking Lines 向 eMarine Engineering Nordic AB 提出了关于是否有可能提高机载系统能效的指导方面的请求。尽管 eMarine Engineering 是一家资历相对较新的公司,但它在海洋领域和陆基 HVAC 系统方面有着丰富的经验。该公司把握住了良机,采用了为这些系统开发的一些创新技术,为船上应用提供巨大的优势。
注重 AHU 效率
为了响应 Viking Lines 的请求,eMarine Engineering 的工程师在 M/S Cinderella 游上轮花了数天时间进行详尽的项目前研究。他们的结论是,有几个领域如果加以相对简单的改变,则会带来有价值的能效提升,但将交流变速驱动安装到船舶的 AHU 可以实现最重要的一大改进。
在进一步仔细评估需求和操作环境后,eMarine Engineering 为这一重大项目选定了 VLT® HVAC Drive FC 102。
“丹佛斯拥有优质的产品和极具竞争力的价格,而丹佛斯工程师态度和善。有什么理由让我们要去选择其他公司?”
eMarine Engineering 项目经理 Per Brönning
质量优、可靠性佳、效率高
eMarine Engineering 项目经理 Per Brönning 说道:“我们有很多理由选择丹佛斯变频器。也许最重要的是我们不仅体验到了丹佛斯产品质量优、可靠性佳、效率高,而且丹佛斯提供卓越的支持。此外,丹佛斯 VLT® HVAC Drive FC 102 系列包括 IP55 版本,这在此应用中至关重要,并且该系列还获得了海事认证。最后,变频器结构紧凑,易于安装和装配。”
轻松集成
两个多月后,eMarine Engineering 完成了丹佛斯变频器的安装,为 49 个 AHU 提供节能控制。所有变频器均采用 690 V 电源供电,大多数情况下,额定功率为 11 kW 至 35 kW。变频器利用模拟技术与船舶控制系统连接。eMarine Engineering 发现变频器易于集成,控制系统只需要稍微调整程序即可。
减少发电机负载可节约燃料
在整个变频器安装和调试期间,游轮一直未中断服务,按照正常的每日时间表运营。完成作业后,M/S Cinderella 配备了全面的测量设备以监控其机载发电机的性能和负载,因此可以轻松准确地量化结果 。这证实了加载量已减少到可以节省每年不少于 1,000 吨燃料的程度。虽然节省有一部分原因是 eMarine Engineering 在安装丹佛斯变频器的同时进行了其他改进,但迄今为止最主要的直接原因是变频器。
基于目前的燃油价格,这类燃油节省意味着 Viking Lines 将在不到 18 个月内完全收回变频器的安装成本。Per Brönning 说道:“这个项目非常成功,但它并没有完成。我们将在 M/S Cinderella 上继续作业,设计并进一步提高能效改进。例如,最近我们为船上餐馆存储食物的制冷机组安装了变速驱动。当然,我们选择的变频器全部来自丹佛斯 — 主要是 VLT® 机型,还有一些用于小型应用的 VACON® 装置”。
“丹佛斯拥有优质的产品和极具竞争力的价格,而丹佛斯工程师态度和善。”他继续说道, “有什么理由让我们要去选择其他公司?”
获得更多信息
与空气处理装置和 HVAC 有关的其他案例研究
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Beat the Storm 如何以更少的二氧化碳排放带来更多的乐趣?丹麦:利用智能 VLT® HVAC 变频器,宇宙科学公园的风洞游乐设施“Beat the Storm”既节省了电费,也减少了排放。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }对马士基海洋服务公司的停泊船只而言,岸电供应是一种具有成本效益的解决方案停船期间,由于岸电供应,马士基海洋服务公司可将柴油废气污染、噪音滋扰及维护费用减至最低。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酷炫的冰球技术可确保完美的匹配条件一旦谈及冰球赛场,无论您是运动员还是观众,总会和丹佛斯一起站在胜利的一方。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix 服务器机房——完全可靠的空调在大多数互联数据中心,Equinix 将全球领先的企业与其客户、员工和合作伙伴连接。
了解机载变频器
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。