康迈斯公司总部位于芬兰图伦基,在中国滁州和爱沙尼亚的维尔扬迪都设有工厂,生产的泵和电机通常用于加热和冷却系统、增压,也越来越多地用于加工工业。
通过运行配有变频器的泵,可显著提高整个泵系统的可控性和能源效率。VACON® 20 冷却板与康迈斯升级系列功率范围从 0.75 kW 至 7.5 kW 的管道泵集成。康迈斯还启动了软件开发项目,以获得 VS 泵的小端所需的多泵驱动特性。
康迈斯是一家引领行业的分公司,其成功与 VACON® 20 冷却板产品相关,通过该产品,可满足技术、质量、可靠性和效率方面的最高要求。