丹麦:丹麦面包厂 Kohberg 日渐关注能效,他们认识到生产需要升级。他们现有的生产线主要由开关控制,面板复杂,而且逐渐老化。他们需要一套新的变频器,不仅可以全面控制生产线,还可以确保适应未来。
于是,2023 年 Kohberg 委托丹麦流程自动化合作伙伴 Au2mate 帮助他们迈出这一步。这家面包厂选择了当时尚未发布的新一代变频器 iC7-Automation,不仅能够全面了解其能耗,而且变频器内置传感器、可轻松扩展,为迎接未来做好了充分准备。
了解 iC7-Automation 如何让 Kohberg 轻松迈向新一代技术。

挑战:提高效率,延长正常运行时间
Kohberg 是丹麦本土最大的面包厂,50 多年来一直为零售、食品服务、私人品牌和工业客户提供面包和糕点。2023 年,他们面临一个挑战,那就是如何升级面包卷生产线,从而提高效率、尽量缩短停机时间。
随着时间的推移,现有装置几经添置或更换,各种变频器型号混合在一起, 变得复杂且难以维护。此外,只有几台电机连接变频器,其余的电机都是开关控制,几乎无法实现能耗优化。
该系统还需要适应运动部件,处理精美烘焙食品时要达到最高精度。标准伺服系统固然可靠,但由于专用组件众多,因此昂贵又复杂。为满足功能需求,同时尽量降低复杂性,Au2mate 和丹佛斯建议选择全新 iC7-Automation 产品系列。

解决方案:50 台带有 Motion 应用程序的 iC7 变频器
由于其他生产线采用的是丹佛斯 VLT® AutomationDrive FC 302、VLT® Midi Drive FC 280 和 VLT® 2800 变频器,Kohberg 最初希望新系统采用 FC 302 变频器。但当丹佛斯提出他们选择率先使用当时尚未发布的 iC7-Automation,Kohberg 抓住了这个机遇。
作为新一代变频器,熟悉 FC 302 的用户很容易操作 iC7-Automation,而且它还更高级的功能,未来更容易可扩展。由于 iC7-Automation 变频器直接集成了 Motion 应用程序,因此无需购买复杂的伺服解决方案。集成式无传感器 Motion 应用程序带来了性能可靠的一体化解决方案。

Au2mate 并不熟悉新型 iC7-Automation 变频器,为确保顺利安装,丹佛斯为他们提供了一些 iC7 设备进行测试。在 Au2mate Academy 的设置中,他们从 PLC、屏幕类型等方方面面对设备进行了为期 10 周的测试,从而,熟悉了新变频器如何集成到现有系统中,实现了在短短几天内完成安装的宏大计划。

由于需要在短时间内实现全速生产,因此,尽管这是一款新型变频器,我们要尽量熟悉它,我们也得到了丹佛斯的支持。这样,我们才放心地迈出了这一步,打造出了面向未来的解决方案。

iC7-Automation 的优点
- 从传统变频器轻松过渡到新一代变频器
- Motion 应用程序可实现归位和无传感器定位,即使在低速下也能提供出色的轴性能
- 现场安装之前进行了测试,尽量缩短了安装和调试所需的时间
- 通过双通道架构提高了功能安全性
- 有大量基于许可证的附加组件,实现高度灵活性和可扩展性

成果:轻松适应未来的需求
有了全新的 iC7-Automation 系列,Kohberg 配备了灵活且精密的系统,该系统自安装以来一直不间断运行。用许可证即可轻松解锁变频器的新功能,为 Kohberg 带来了可适应其未来需求的解决方案,无需专家和停机来安装新 PCB 卡。
如今,他们还可以更好地了解能耗,并相应地优化。空载时,iC7-Automation 控制的传送带也会自动超时,而不是像以前那样持续运行。每天最多空载两小时,这必定会提高能效。

尽管我们没有以前的功耗数据,但新变频器无疑将实现节能。我们随着越来越注重能效,这正式我们面向未来进行升级的原因。新系统为尽可能节能生产打下了更好的基础。
已安装产品