选用 VLT® AutomationDrive FC 302,不再害怕困难应用、灰尘和恶劣天气,可确保 Roussas 采石场实现 80 万吨硬石灰岩的高效生产。
意大利水泥集团是全球领先的建筑材料供应商,年水泥生产能力达 6000 万吨,在四大洲拥有 42 家水泥厂。该集团是法国建筑材料市场的重量级企业; 经营 Ciments Calsia 的水泥业务、Unibéton 的预拌混凝土业务及 GSM 的集料生产和供应业务。
意大利水泥非常注重创新和可持续的建筑材料。他们看到了采用丹佛斯产品有许多协同效应,并决定投资 31 台 VLT® AutomationDrive 来控制工业应用的速度,例如法国 Roussas 的 GSM Aggregates 石灰石采石场中用到的皮带机、水泵、搅拌器和破碎机。
这项投资的三个主要目标是:
- 降低能耗
- 优化生产力
- 无需长电缆,从而降低故障风险
优化任何条件下的性能
采石场因环境恶劣而声名狼藉,在这里,存在灰尘、噪音、极端的温度变化和频繁的振动等职业危害。VLT® AutomationDrive 拥有各种机箱规格和防护等级(IP20 到 IP66),可在户外直接、轻松安装在应用框架上,从而确保在采石场的恶劣条件下能可靠运行。
之前现场使用的变频器功率范围相对较低,且装在保护柜中,因此,与冷却相关的成本很高。
VLT® AutomationDrive 的控制算法、过大转矩 (160%)、广功率范围(可达 1.4 MW)和功能多样性使其适用于现场多种应用。此外,射频干扰滤波器和谐波扼流圈集成在 IP66 机箱中,可完好保护电子产品并提高效率。另外,由于变频器采用周围空气冷却,因此,不再遇到过热问题,可切实节约能源。
该装置配置意味着变频器紧邻电机安装,从而简化了基础设施管理,降低开发成本。
控制柜的尺寸可减小,VLT® AutomationDrive 中安装的高性能现场总线选件可连接到基于 EtherNet/IP 的网络,从而简化了接线。
精确的性能分析
VLT® AutomationDrive 有许多集成传感器,可非常准确地监控日常现场活动。可多次生成相关性能记录,从而表明可以在何处实现各级能源节省。
由于 VLT® AutomationDrive 品质高,意大利水泥重新考虑其设施的自动化,特别对于遍布各大工地的水泵。现在,这些水泵可完全由变频器控制。