德国:当一家矿产产品独立供应商在农业、工业、消费品和社区细分市场中拥有众多客户时,最长正常运行时间就显得尤为重要。
该独立供应商就是 K+S,该公司会帮助农民保障全球食品供应,提供保持各种工业运行的解决方案,丰富消费者的日常生活,确保冬季安全。从欧洲和北美的生产厂,到全球分销网络,K+S 满足了对矿物产品日益增长的需求。其中一家工厂是位于德国 Fulda 附近的大型钾矿 Neuhof-Ellers。该钾矿已经安装了数百台丹佛斯变频器,其中许多变频器用于地下应用。

挑战:在挑战性条件下最大限度延长正常运行时间
Neuhof-Ellers 的一些变频器使用已经超过 10 年,并且几乎全部在挑战性条件下运行。尽管如此,它们多年来并未受到人们的过多关注,这证明了它们的可靠性和性能。
事实上,这些变频器运行如此顺畅,以至于 K+S 根本没有理由收集有关其变频器资产的详细信息,也没有收集其变频器生命周期状态的详细信息。
然而,其设备的最长正常运行时间对于 K+S 来说至关重要。因此,该公司决定进行变频器调查,以发现任何潜在问题区域 — 尤其是与生产关键型变频器相关的问题。

解决方案:DrivePro® Site Assessment 和其他生命周期服务
为了实施本调查,K+S 联系了丹佛斯 DrivePro® 合作伙伴 Bühler & Sell,后者推荐了 DrivePro® Site Assessment,这将是最佳且最具成本效益的解决方案。K+S 同意了此方案,并进行了评估,该评估最初覆盖了 238 个地上和地下变频器。
该评估特别关注了重要应用中的变频器,其故障代价会非常高昂且具有破坏性。其中五个变频器引起了关注:其中两台为 110 kW,需要紧急维护以确保持续可靠运行。另外两台为 560 kW,已经接近其最终使用寿命。
Bühler & Sell 为两个 110 kW 变频器实施了 DrivePro® Preventive Maintenance 计划。这不仅满足了当前的维护需求,而且还确保了变频器在未来得到有效维护。
然而,两个 560 kW 变频器已使用 10 年以上,超过了可依赖维护干预来提供可靠运行的阶段。这两个变频器还位于设备的一个最关键应用中:为链式输送机提供动力,将矿产从各个矿井深度输送到地表。任何故障都会对矿场的生产率和盈利能力产生巨大影响。
因此,这两台 560 kW 变频器替换为了 VLT® AutomationDrive FC 302,使用的是 DrivePro® Retrofit 和 DrivePro® Start-Up 服务。这些服务的一个重要部分是仔细细致的规划,确保顺利、高效地拆除旧变频器、安装替换件和重新调试输送机系统,同时将对矿场生产的影响降至最低。

成果:延长保修期,延长正常运行时间,让您高枕无忧
新变频器大大提高了重要链式输送机的可靠性,因此,它为 K+S 最大限度延长设备正常运行时间的愿望提供了强有力的支持。
为了进一步支持这些重要变频器,K+S 还将它们注册到了 DrivePro® Preventive Maintenance 和 DrivePro® Extended Warranty 计划中。DrivePro® Site Assessment 正在进行中,已经发现还有其他变频器很快需要更换。根据 Site Assessment 的结果,制定了一项正在进行的 Retrofit 计划,以便在有预算时提供这些更换。
K+S 已经从一系列 DrivePro® 服务中受益 - 并且将持续获益,其中包括 DrivePro® Preventive Maintenance、DrivePro® Retrofit、DrivePro® Start-Up 和 DrivePro® Extended Warranty。所有这些均基于来自 DrivePro® Site Assessment 服务的信息而制定。
对于 K+S 而言,其结果是延长了正常运行时间,减少了生产中断,提高了利润。