大型起重机的速度控制是一项高要求工作。Vacon 印度已为四台 Mukand 起重机提供了 VACON® NXS 和 VACON® NXP 变频器。这几台起重机交付给亚洲最大的空气压缩机和汽车服务站设备制造商埃尔及运营的铸造厂。
Mukand Ltd. 是印度最大的门式起重机设计和制造商*,也是 Vacon 印度重要的 OEM 客户。Vacon 印度为印度半岛最南端的哥印拜陀 Kinnathukadavu 新 Elgi 铸造厂提供了 Vacon NXP 和 Vacon NXS 变频器(装在机箱里),用于控制 4 台 Mukand 起重机。其中,两台起重机的起重能力为 10 吨,另外两台为 5 吨。
对 VACON® 变频器的性能非常满意
Mukand 选择 VACON 变频器的原因多样。其中,最重要的一个原因是 Vacon 拥有专用的机械制动应用软件,在起重开环和闭环控制与长行程应用中,可实现卓越的速度精度和制动控制。而且,VACON 变频器容易使用。
VACON 变频器能在识别过程中自动设定电机的关键参数,从而提高了起重机在起重、横向行程和长距离行程中的控制。VACON 变频器借助内部速度和转矩回路控制器,确保速度准确,实现转矩控制。另外,VACON 变频器拥有内置线路电抗器,可限制线路干扰。
起重能力为 5 吨的 Mukand 起重机:
- 安全工作荷载 (Swl): 5 吨
- 速度: 每分钟起重 60 米 (m/m); 横向行程 20 m/m; 100% (50 Hz) 下长距离行程 40 m/m
- 频率: 微速 (10%) 5 Hz,全速 (100%) 50 Hz
- 变频器额定值: 起重: 一台 38 A VACON NXP 变频器和一台 31 A VACON NXP; 横向行程: 两台 5A VACON NXS 变频器; 长距离行程: 两台 16 A VACON NXS 变频器
- 电机额定等级: 起重 25 A,横向行程 3.5 A,长距离行程 4.6 A
- 每个机箱均设有空调,每台起重机设有防撞系统
- 起重、长距离行程和横向行程均有限制开关设置
起重能力为 10 吨的 Mukand 起重机:
- 安全工作荷载 (Swl): 10 吨
- 速度: 每分钟起重 60 米 (m/m); 横向行程 20 m/m; 100% (50 Hz) 下长距离行程 40 m/m
- 频率: 微速 (10%) 5 Hz,全速 (100%) 50 Hz
- 变频器额定值: 起重: 两台 45 A VACON NXP 变频器; 横向行程: 两台 5A VACON NXS 变频器; 长距离行程: 两台 22 A VACON NXS 变频器
- 电机额定等级: 起重 31 A; 横向行程 3.2 A; 长距离行程 22 A
- 每个机箱均设有空调,每台起重机设有防撞系统
- 起重、长距离行程和横向行程均有限制开关设置
VACON NXP 和 VACON NXS 变频器安装在机箱内,以控制印度哥印拜陀 Kinnathukadavu 的埃尔及铸造厂的 Mukand 门式起重机。
门式起重机是用装在吊重行动车上的起重机吊起物体并在主梁下的轨道或双行轨道上水平移动的起重机。
具体介绍:
Mukand Ltd. 在印度经济的重要领域(包括汽车、工程、国防和铁路),为客户(包括原始设备制造商 (OEM))生产并供应合金和特种钢材长制品。另外,该公司还制造并提供不锈钢长制品,出售给印度客户,出口给几个国家。
如今,埃尔及是亚洲最大的空气压缩机和汽车维修站设备的市场领导者和制造商, 其产品应用范围广,从采矿、运输、制药、电力、石油、铁路、化工、纺织、印刷到造船、造纸、电子、电信、医疗、食品饮料和塑料领域。
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入丹佛斯集团。