苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座位于苏格兰斯佩塞 (Speyside) 罗斯镇 (Rothes) 的生物质发电热电联产 (CHP) 厂。该厂每年从当地威士忌酿酒厂进口 115,000 吨湿渣(蒸馏残渣)和 60,000 吨未受污染的木材作为燃料,发电量为 720 万千瓦,相当于为 9,000 户家庭供电。
作为 Aalborg Energie Technik a/s 交钥匙项目的一部分,该厂依靠丹佛斯的 100 台 VLT® AutomationDrive FC 302 交流变频器实现平稳运行。为了最大限度提高可靠性与性能,必须定期对这些变频器进行保养与维护。


挑战:了解交流变频器的状态
为了对变频器的现状进行现场鉴定,电厂工程师请来 Danfoss Drives DrivePro® 服务合作伙伴 Greenville IDC 进行一次 DrivePro® Site Assessment。
Greenville IDC 区域经理 Steven Brown 介绍说:“我们已经与 Rothes CoRDe 合作了一段时间,需要对其安装的变频器进行现场评估,以帮助使其保持最佳性能。”“我们还需要为大型 110 kW VLT® AutomationDrive FC 302 提供紧急维修。我们对发生故障的变频器进行了维修,现在它成为了备用变频器,这意味着万一未来出现任何问题,电厂将会得到保障。
DrivePro® Site Assessment 提供了一种简单的方法管理已安装交流变频器的 Rothes CoRDe 用户,以及为未来做好规划。通过在车间对所有变频器进行详细勘测,服务团队清晰地了解到了交流变频器的当前状况,并对未来的维护需求进行了评估。
Greenville 的 Steven Brown 介绍说:“现场评估可以让我们对备件提出建议,制定预防性维护计划自己提供故障技术支持。这一切完成后不久,安装在工业风机上的 22 kW 变频器便发生了故障,我们能够在当天更换变频器,没有造成任何麻烦或中断。”

解决方案:假期期间提供 DrivePro® Retrofit 服务
作为现场审核的补充,Greenville IDC 提供了 DrivePro® Retrofit 服务,可提前安排对即将达到使用期限的交流变频器的更换,从而确保最长的正常运行时间。DrivePro® Retrofit 还通过使用 Danfoss Drives 及其合作伙伴提供的最新技术替换过时的交流变频器,提高了交流变频器的整体性能与能效。
为了充分利用 DrivePro® Retrofit 提供的优势,电厂计划在 7 月份 连续 关闭四天进行预防性维护,而当时大部分员工都在休假。此次关闭可以让 Greenville 提取变频器参数文件,研究报警历史记录,检查每台变频器的安装是否正确、是否符合丹佛斯的建议,以及将变频器软件更新到最新版本。

成果:让 Rothes CoRDe 安心无忧
通过 DrivePro® 服务合作伙伴 Greenville IDC 所提供丹佛斯产品与服务实现的改进有助于 Rothes CoRDe 电厂在环境领域保持领先地位。
DrivePro® Site Assessment 与 DrivePro® Retrofit 服务包依靠是无与伦比的知识、及时的备件交付以及卓越的服务。但或许它们最重要的作用是,可以为电厂经理提供关于交流变频器的维护策略与完整生命周期管理,从而让其安心无忧。
探索产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务每一种变频器应用都不相同。DrivePro® 服务是专门根据您的需求定制的一套产品。
从优化的备件包到工况监测解决方案,变频器整个生命周期内皆有定制产品相伴,助力业务,保驾护航。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
了解 DrivePro® 生命周期服务在现实中的应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }捷克水力发电厂通过变频器改造提高效率捷克:当 Albrechtice 水力发电厂用变速控制装置取代 80 年前的齿轮时,发电量增加了 10%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷系统利用 VSD 以及集成的工况监测和 DrivePro Remote Monitoring 服务,保持苹果质量意大利:在 Rivoira 集团,带有内置工况监测功能的 VLT® 变频器通过确保非常可靠的制冷,帮助完美地保存水果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }现场评估确保 K+S 实现最长正常运行时间德国:由于各种 DrivePro® 生命周期服务,K+S 钾矿获得了更长的正常运行时间并快速完成改造,从而实现更好的盈利。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可口可乐凡萨公司通过 DrivePro® 享有更多正常运行时间自从巴西的可口可乐凡萨公司投资 DrivePro® 服务以来,其大大提高了装瓶生产线的可靠性和可用性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 DrivePro® 服务使产品格外香甜拉贾拉姆巴普合作糖厂 的关键是正常运行时间。DrivePro® 服务能帮助维持这一点。