丹麦王冠集团世界上最先进的屠宰场位于丹麦霍尔森斯,这里每天要宰杀超过 20,000 头猪,因此,要求所有机器具有高性能。丹麦王冠集团的整个厂房大约安装了 1,000 台 VLT® 变频器,可控制所有一切,从简单的皮带机到更先进的应用不等。
其中,最先进的应用有“器官摘除器”。近年来,器官摘除器已经引起了相当大的挑战。该装置的闭环伺服控制系统由于在恶劣环境下磨损较多,每年更换电机达 37 次。
为减轻这种极端磨损,器官摘除器控制系统升级为具有集成运动控制器的 VLT AutomationDrive FC 302。新系统运行持续可靠,自 2016 年投入使用以来,无需更换任何电机,因此,仅更换电机每年就为丹麦王冠节省了 30,000 欧元。
此外,集成运动控制器可提供精确的定位,确保每只猪能最佳切开,因此,在提升器官摘除器性能方面发挥重要作用。丹佛斯解决方案提供了开环定位与永磁电机,可非常精确地进行定位,无需编码器/旋变反馈。