芬兰:Aurora Botnia 混合动力渡轮由 Wasaline 运营,是全球首艘配备丹佛斯高功率水冷 iC7 变频器的船舶。RoPax 渡轮在芬兰瓦萨和瑞典于默奥之间运营。它配备了 WE Tech Solutions 实施的混合动力推进系统。该系统将发动机与 2.2 MWh 电池相结合。采用低排放混合动力技术,以及四个大型锂离子电池储能系统,为发电提供支持。该系统已经减少了渡轮航线上的二氧化碳排放,使用沼气将进一步减少排放。
iC7-Marine 变频器和电力转换器控制电机、推进系统和电网相关功能,提供最佳能效和最低排放。


为Wasaline的Aurora Botnia提供的WE Tech直流电力推进电池混合解决方案带来了冗余、灵活性和超高效的操作。WE Tech Solutions提供了从双燃料发动机飞轮到Azipod®推进装置的整个动力系统,包括开关设备、驱动技术、储能系统(ESS)、能源管理系统和推进控制系统。这种混合电力推进解决方案是船舶的核心,节省了大量燃料,减少了海上和港口的排放。


挑战:混合动力 RoPax 渡轮
这艘 Wasaline 渡轮被选为丹佛斯传动 iC7 系列的试验船,目的是建造一艘高度环保的船舶。新船舶设计为使用电池电量、液化天然气 (LNG) 甚至生物气的组合动力运行。Aurora Botnia 的设计完全符合国际海事组织 2030 年温室气体减排目标,以及即将推出的欧盟 Fit for 55 一揽子减排计划,使其成为可持续交通领域的真正参与者。
为了确保最高能效水平,我们在 WE Tech Solutions、VEO 和丹佛斯传动之间建立了独一无二的芬兰船舶工业合作关系。
渡轮本身采用最先进的 LNG(液化天然气)/电池电力混合技术,利用 iC7-Marine 和 iC7-Hybrid 水冷模块。丹佛斯的高级推进控制系统以及采用丹佛斯 VACON® 100 变频器的空调、冷却和泵系统进一步增强了这种环保方案。

解决方案:无缝适配
丹佛斯传动是多家致力于在渡轮上支持和实施最先进技术的公司之一。丹佛斯与系统集成商 WE Tech 密切合作,提供变频器和电力转换器来集成完整的混合动力推进系统。利用丹佛斯传动的通用组件兼容性方案,iC7-Marine 和 iC 7-Hybrid 模块可无缝适配其他供应商的任何操作系统,确保顺利集成和安装。

丹佛斯总共为该船提供了88个iC7-Marine和iC7-Hybrid动力转换器模块,控制船上总计约35兆瓦的电力。我们对这一成就感到非常自豪。

成果:更低噪音,更少排放
接近港口区域时,Aurora Botnia 切换为电池供电。这可确保船舶在港口实现零排放运行。停靠后,渡轮通过岸上供电系统连接到岸上电网,以便为电池充电。丹佛斯电力转换器可确保渡轮电网在电压和频率方面与港口岸电无缝匹配。这样,无需使用渡轮发电机来发电,确保更环保地运行。

预测性维护实现最佳性能
丹佛斯结合使用 iC7 系列和 VACON® 100 变频器,开发了一种能够实现预测性维护的系统,以提高运行可靠性。全面的远程监控系统连接丹佛斯变频器,通过提前预测维护需求来提高运行可靠性。该系统还可实现升级和可持续改进,进一步提高设备性能。
相关应用案例
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯传动携手盛元化纤,打造聚酯行业绿色生产新标杆聚酯行业是典型的高能耗行业,我国是全球最大聚酯生产国,占全球产量的70% 以上。自国家“双碳”目标提出以来,聚酯行业在“双碳”目标驱动下,积极推进低碳清洁生产,开展数字化、智能化转型。浙江盛元化纤有限公司二期聚酯工程项目创立起,盛元化纤结合绿色能源与数字化技术,对聚酯产线进行了低碳化、智能化的设计,旨在将二期聚酯工程打造成为化纤行业智能制造标杆项目。其中为聚酯化纤产线提供电力传动系统的,是来自丹佛斯传动创新的共直流母线驱动解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PSW 与 Danfoss:为靠港游轮提供灵活的岸电挪威与瑞典:PSW (Power and Automation AS) 与 Danfoss 合作,在北欧三个港口打造紧凑型 OPS 解决方案:斯德哥尔摩、Ålesund 和 Haugesund/Karmsund。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯传动HVAC变频解决方案赋能西部绿色机场样板 · 支持内陆对外开放重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程正式开工,标志着重庆建设国际航空门户、打造内陆开放综合枢纽的工作进入了关键的落地阶段。工程预计将于2024年竣工,2025年正式投入使用,届时将达到终端年旅客吞吐量8000万人次、2030年货邮吞吐量120万吨、飞机起降58万架次的运行需求,重庆江北机场T3B航站楼也将一跃成为全球吞吐量最大的单体“卫星厅”。VLT® HVAC Drive FC 102为巨型航站楼建筑HVAC系统提供安全、稳定、高能效支持的解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯传动携手南方电网 打造全国首个直流“绿色”零碳建筑金级示范项目2023年3月,位于横琴粤澳深度合作区的中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)珠海横琴供电局线路工区大楼(以下简称“珠海横琴供电局零碳大楼”)正式启动运行并通过了验收。这是南方电网首个全直流“绿色”零碳建筑,也是广东省首批碳中和试点示范区中唯一的零碳建筑。为其中核心直流配电系统提供强大支持的,则是来自丹佛斯传动行业领先的直流配电设备与解决方案。通过采用光储直柔直流系统全面实现电气化,珠海横琴供电局零碳大楼实现了供电系统高效、低能耗运行,既挖掘了建筑行业的减碳潜力,也探索了电力行业在建筑领域实现脱碳的机遇,对建筑零碳化与电力零碳化有着双重的重要意义。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }世界上第一艘由 iC7-Marine 提供动力的渡轮:Aurora Botnia芬兰:Aurora Botnia 车客渡轮配备混合动力推进系统,由丹佛斯水冷式 iC7 变频器提供动力。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Skulebas 号新一代教练船实现脱碳挪威:Maløy Fishing School 的新型教练船舶减少柴油耗用量和 CO2排放量,同时满足渔业的苛刻要求。