![在中国近海铺管船上控制一台 3000 吨的回转起重机](/media/7039/chinese-offshore-pipe-laying-vessel-02-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
上海振华重工(集团)股份有限公司*采用世界最先进的铺管技术,制造了一艘创新的 3000 吨起重铺管船。船上的 3000 吨、360° 回转起重机由 VACON® 变频器驱动。
上海振华重工(集团)股份有限公司(原名为上海振华港口机械(集团)股份有限公司 (ZPMC))是全球港口机械行业的市场领导者,其集装箱起重机市场占有率达 70%。该公司仍以其旧名缩写 ZPMC 称呼。
ZPMC 的 3000 吨起重铺管船是一种用于近海工程的大型驳船,采用世界上最先进的管道铺设技术。该船具有提升和铺管功能,因此利用效率高,还能同时铺设两条管道。
船舶配备了重型 360° 回转起重机,在固定时可提升固定重量 3000 吨,在满圈回转时可提升固定重量 2000 吨。起重机系统由高性能 VACON® 变频器驱动。该船在海上石油开采和海底铺管工程中具有广阔的应用前景。
可靠的供应商和合作伙伴是成功的关键
这艘创新驳船有助于弥补中国工业的技术差距,因此,在船舶开发过程中,ZPMC 高度重视船舶设计和为项目选择可靠的供应商和合作伙伴。在这之前,ZPMC 从未用过 VACON® 产品。经过多次的讨论和技术检查后,ZPMC 对 VACON 产品卓越的性能和高可靠性、开放的应用软件平台以及在造船和航运业的广泛应用经验印象深刻,并十分赞赏 Vacon 员工的专业态度与合作精神。
运行 3000 吨起重机的电机总功率为 7.1 MW。起重机有 2 个主钩、2 个辅助钩、2 根横梁、6 个回转机构、2 个索具钩、2 个货物控制绞盘和 1 个吊钩控制绞盘。整个变频器系统包括两套 12 脉冲共直流母线系统。两套系统通过一个类似的 24 脉冲 VACON® 变频器系统提供。整个系统的 THDU 不到 5%,满足海洋船级社的要求。
系统有 4 个VACON® NX 整流器和 17 个 VACON® NXP 逆变器,以控制所有执行机构。另设两个 VACON® NX 制动装置,用以消耗额外的制动能量。
用于共直流母线系统的 VACON® NX 产品采用模块化设计,结构非常紧凑, 采用闭环矢量控制方式,其转速和转矩控制非常精确,转速差小于 0.01%,转矩精度小于 2%。此外,该系统可在任何速度下(包括零速)最大转矩时得到控制。在 Vacon 船舶行业应用的基础上,Vacon 与 ZPMC 共同开发了一种全回转起重机的专用应用。
中国重载近海产业的光明前景
近来,中国重载近海行业面临前所未有的发展机遇。2017 年,中国海洋经济占国民经济的比重约为 9.4%。预计该行业比重会继续增加,这将为该行业带来更多的业务机会。
此次铺管船项目的成功,使 Vacon 和 ZPMC 有信心探索其他合作机会,延伸到 ZPMC 的其他产品。
![](/media/7044/chinese-offshore-pipe-laying-vessel-01-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
这艘大型起重铺管船采用世界上最先进的铺管技术,可同时铺设两条管道。此外,其他两台 3000 吨起重铺管船也选用 VACON® 变频器控制同类起重机。
LOA: 170 m
横梁: 46 m
宽度: 13.6
锚定绞盘可用于短距离移动船舶,因此,在水深 300 米的海域,可进行起重和海底铺管作业。
*上海振华重工(集团)股份有限公司(简称 ZPMC)于 1992 年在中国上海成立,是当今世界上最大的重载设备制造商,其主要产品分为以下三个部分: 大型港口集装箱起重机、大型钢结构及钢桥以及大型浮吊、铺管船和其他工程船舶、各类平台及 DP 系统等离岸产品。
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入丹佛斯集团。
获得更多信息
阅读更多有关 工业起重机和升降机运动用变频器的信息
阅读更多有关 船用绞车和起重机用变频器的信息
阅读更多关于 VACON® NXP 共直流母线的信息