北爱尔兰机场安装的新气候控制系统,使得每年节约费用 112,000 欧元,降低了 500 吨的碳排放量。安装节能 VLT® 变频器,每年为 500 万进出机场的乘客改善空气质量,将机场变成了更绿色环保的设施。
继之前成功地将 VSD 改造为两个 30 kW 的循环泵变频器后,机场技术主管 Colin Sloan 决定为覆盖 35 - 40% 主机场的 AHU 上的 28 个风机装上变速驱动控制系统。
“从过去的经验得知,VSD 能实现重大节能,并随着电力价格快速上涨,得到能源供应商 Energia 根据其能源效率计划提供的 30% 赠款的激励,因此,我们决定对一些配有变速驱动控制系统的空气处理设备进行改造。
需求与速度控制相匹配
贝尔法斯特国际机场每年接待 5,000,000 多名乘客,空调系统连续运行,保证旅客舒适度。机场每年的能源开支中,约有 28 台风机占比巨大,总安装载荷达 240 kW。
以前的风机可全速运行但不受控制,直接在线启动,初步测量结果表明,这些发动机体积过大,运行效率低下,远远低于满负荷运转。安装变速控制设备不仅能节能,还能提升乘客在整个机场的舒适体验。
进行现场调查
贝尔法斯特公司 VIS 安全解决方案的建筑管理部对现有负荷进行了详细的现场调查,并提交了一份报告。报告显示,在风机转速仅下降 20% 的情况下,该系统的节能效果足以确保公司在一年内收回投资回报。报告强调,机场内情况随每日和季节性温度条件和乘客人数的变化而变化,且变化程度大,通过 ModBus & BACnet 通讯与 CO2 监测仪连接,可稳定机场内情况。CO2 监测仪用于测量每个乘客处理区域的节能情况。
采用 VLT® 控制设备,获得巨大节约
随后,安装和调试了 28 台由当地丹佛斯合作伙伴格林维尔电气公司提供的丹佛斯 VLT® 6000 HVAC 变频器,最初的变频器输出限制在30 - 37Hz,待进行空气质量监测仪的综合调试。尽管夏季气候炎热,期间,风机以 80% 的速度运行,空调系统运行良好,实际节省超过预期,三个月的能源开支也降低了 16,800 欧元以上。在寒冷的季节,预计节省将更大,特别是在 AHU 处于全自动环境控制之下时。
投资回报
根据 Colin Sloan 所言,“节能效果良好,投资回报可在一年内收回。客户的舒适体验得到了明显改善,” “而且,重要的是,在改造期间,机场应尽量不受干扰。因此,VIS 安全解决方案利用一切机会简化了安装过程。使用现场总线通信,简化复杂度,降低了控制线路的成本。另外,新的控制面板经预先制造并安装,现有控制面板临时用作接线盒。”
所有工作均在正常的工作时间进行,但是,在换乘期间,停机时间绝对是最短的,而且工作人员和乘客都没有注意到有任何干扰。
获得更多节省
由于本次成功经验,机场管理层目前正在考虑剩下的空气处理装置,以及机场内部的所有可变负荷设备,旨在将变速驱动装到该等设备上,从而获得更多节省空间。可向乘客们提供更好的空气质量,同时,通过安装变速驱动,机场每年还节省了100 万 KWh 和大量费用。“由于电价上涨,现在每年能节省 112,000 欧元。比估计节省的 67,000 欧元还高出很多。” 贝尔法斯特国际机场技术主管 Colin Sloan 表示。安装 VLT® 变频器之后,该机场变成了更绿色环保的设施,节省了大量能源,还大大降低了碳排放量。