南非这个 720 Mtpd 硝酸厂的电动泵和电机从直线在线操作升级至 VLT® 变频器控制,因此每年可节省 360 万南非南特 (Rand) 的运营成本。
多年来,工艺冷却水 (PCW) 系统中的电机和泵均直接在线运行。通过升级,AEL Intelligent Blasting 旨在通过引入交流变频电机控制来提高效率和可靠性。尽管主电源不稳定,他们仍量力而行,选择了丹佛斯的 VLT® AQUA Drive FC 202 和 VLT® HVAC Drive FC 102 变频器,以确保运行可靠。这些变频器提供自动能量优化和借能运行功能,以确保工厂运行高效、可靠。
投资回收期仅 18 个月,成绩斐然,反映了 AEL Intelligent Blasting 在工艺冷却水效率方面的巨大改进。
“这些变频器基于借能运行功能而选定,这对我们来说非常有价值,因为我们的电力供应不稳定,而且多次出现小幅电压骤降,导致我们的设施停机。通过此功能,我们可以在线确保工厂不出现任何问题,节省出的成本以数百万计。” — AEL Nitrates MV 电气工程师 Johan Engelbrecht 说道。
获得更多信息
浏览关于 VLT® AQUA Drive 的信息
浏览关于 VLT® HVAC Drive 的信息
浏览关于丹佛斯化工行业解决方案的信息
浏览关于丹佛斯矿业解决方案的信息:
- 输送机
- 吊车
- 泵
- 井下通风
其他与泵有关的案例研究
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }使挖泥船脱碳:用于水平钻进的电动高压泵荷兰:B&P Electric Motors 使其用于水平钻进的移动式高压泵组实现电气化。在将土壤压送通过长达 3 公里的管道时,VACON® NXP 液冷式变频器可确保在恶劣条件下提高效率和弹性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting 每小时可减少 500 kWh 的能耗南非这个 720 Mtpd 硝酸厂的电动泵和电机采用 VLT® 变频器控制,因此每年可节省 360 万南非南特 (Rand) 的运营成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }意大利水泥集团乐享最优过程性能无惧环境变化意大利水泥选用 VLT® AutomationDrive FC 302,确保在恶劣环境下优化过程性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }助力亚马纳黄金公司节能 30%VACON® 变频器改善了地下通风和泵送系统的运行,降低了许多应用流程的能耗。