![成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷](/media/7175/cph-energy_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
先前的发电厂位于哥本哈根市中心的国王新广场 (Kongens Nytorv) 附近,是丹麦第一个大型区域供冷厂,为银行、酒店、办公楼和许多其他公司(包括丹麦最大的媒体公司)等大型商业楼宇进行具有成本效益、环保的供冷。
据哥本哈根能源有限公司区域供冷经理 Jan Don Høgh 所言,“我们的新区域供冷资源由海洋的自由冷却产生,以多余的蒸汽和焚烧厂的余热为来源。该背后的想法是充分利用可能以其他方式浪费的资源。根据我们的计算,与传统供冷相比,CO2 排放量可降低约 67%。像我们这样的集中供冷设备与局部电驱动冷却解决方案相比,效率提高了 5-10 倍。也就是说,电力成本可降低 80%。”
在哥本哈根地区的新供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。
区域供冷厂用了很多 VLT® 变频器来控制泵和压缩机,每年减少 CO2 排放量达 3,000 吨以上。