自古以来,人类的飞翔愿望一直是我们的梦想,至今,只有自由落体的跳伞者才真正实现飞翔梦。
现在,都灵有了新的看点: 飞行体验,意大利建造的首个垂直风洞,让每个人都能体验真正的飞行刺激; 也就是跳伞运动员在自由落体时感受到的相同感觉和感受。
创新项目
飞行室具有一个直径为 4.30 米、高 11 米的透明玻璃圆筒。筒内有一股强劲的垂直气流,能将一人或多人吹离地面,悬浮在空中,感受漂浮在虚空中的强烈感觉。这里采用最先进的技术,确保一切安全。
这股垂直气柱由通过 4 台丹佛斯 VLT® HVAC Drive FC 102 驱动的 4 台 500kW 的电机产生,可确保推力轴流通风机的速度控制精确无误。风速控制范围大,从将人以水平姿势吹离地面的 180 km/h 风速,到实现倒立飞行和特技飞行的 300 km/h 风速,满足初学者和专业人士的需要。
跳伞运动员从飞机上跳下进行特技飞行的自由落体时间不足一分钟,但在飞行体验活动中,人们可在完全安全的情况下连续练习几分钟。期间无需时间间隔,也不依赖于天气条件。
低谐波,超高效率
该工厂毗邻一个非常受欢迎的大型购物中心,这就是为什么基本的技术要求之一要包括尽可能减少变频器产生的谐波失真,但同时确保最佳能源效率的原因。这点已由丹佛斯通过安装 4 台标准型 500 kW VLT® HVAC Drive FC 102(该变频器可保证 98% 的高效率)及两个变压器上游400 A 的两个丹佛斯 VLT® AAF 006 高级有源滤波器 (每对变频器一个)得以实现,以减轻失真负载。
事实证明,这种解决方案不仅从变压器次级侧实现的 THvD 值的角度来看令人满意,而且与客户最初评估的替代方案相比也更加高效,该替代方案涉及采用四种基于有源前端 (AFE) 技术的低谐波变频器。
事实上,该解决方案需使用四台设备,每台设备在满载 22 kW 时(总功率为 88 kW)出现消耗,这表示,比当前解决方案多 25,352 kW。
安全第一
已解决的挑战中,其中之一是遇到主电源故障时,确保人员安全。
事实上,风机惯性停车会导致气柱突然消失,在某些情况下,这与严格的安全预期不符。
为避免出现这种情况,所有变频器都启用了“借能运行”功能,即若出现主电源故障,利用风机转动惯量产生的借能来保持设备继续“活动”,以执行受控减速。
因此,如若出现主电源丢失,变频器可持续完全运转,确保逐渐平稳地减少气流,以保护参与者免受可能的伤害。
因为可有效地补偿任何暂时的电压下降,防止变频器锁定,因此,该项功能还能确保延长正常运行时间。
采用丹佛斯解决方案实现的年度节省: 超过 10,000 欧元
假设每年平均使用 4000 小时,每 kWh 的能源成本为 0.106 欧元,那么,终端用户每年可节省约 1 万欧元,约 41500 kg 的 CO2 未排放到大气中。