购买价格并不是选择合适泵站组件的重要因素。只有总购置成本才重要,包括电源能源成本。东佛兰德供水公司 TMVW 为比亨豪特新站选择了最高效率的组件,因此,也是 VLT® 变频器。
丹佛斯 VLT® AQUA Drive 提供最高可用效率: 98%。该变频器的中间电路中配有直流线圈,以降低谐波干扰,同时提供最高效率。50Hz 时的输入电流与 RMS 输入电流的比值大于 0.93。这种低水平的谐波干扰有助于降低电网和供电变压器的热损耗。
背部风道冷却
变频器中 80% 的热损耗是由通过墙体开口直接在建筑物外部安装的变频器通风机造成的。变频器产生的剩余 20% 热量,以及其他组件(比如:变压器)产生的热量,根据温度测量通过变速控制风机疏散。这也能节能。
由于热量散失到室外,房间通风的尺寸更小,能耗更少。
只有上层建筑明显高于地面,包括电气室和地下泵房入口的部分。
TMVM 简介
TMVW 是一家上市公司,负责(比利时)东佛兰德斯省大部分地区及周边地区约 80 个城市的饮用水供应。
2008 年,TMVW 为超过 433,000 名客户供应水 8,400 万 m³,维护水管达 10,584 km。2009 年,TMVW 在比亨豪特和奥普韦克的城市间铺设了一条输送管。只有 11% 的水生产来自自己的资源。剩余饮用水均由其他上市供水公司提供。
3 大主要泵送站
TMVW 在贝拉克尔、比亨豪特和于瑟尔拥有三大主要泵送站。其中一处位于比亨豪特,由两大工作站组成,依赖另一家上市供水公司 AWW 供水。1970 年建成的第一座工作站已不能满足近年来不断增长的需求,因此,决定增加一倍的生产力。
所需能源效率
TMVW 在其投标描述中仔细要求组件提供最佳效率。