• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

研究实验室

2017年12月19日星期二

中国科学院上海应用物理研究所核分析技术重点实验室翻修 

GRAIR 董事长 Chen De 先生介绍说,“变频空调系统所具有的高性能、高能效和舒适度优势越来越被客户所认可,而且这些产品现在是我们的业务重点领域。丹佛斯能够为我们这样的空调制造商提供一整套可靠、高效的解决方案,包括压缩机、变频器、线路组件和膨胀设备等,这些帮助我们大幅缩短了产品开发周期,确保了产品质量并赢得了最终用户的信赖。我们希望在未来能够与丹佛斯展开更密切的合作。”

中国科学院上海应用物理研究所是一家国家性核科学与技术研究机构,致力于研究前沿技术和国家战略需求,一直处在全球该领域基础研究和应用研究的前沿。近几年来,随着对测试环境深度研究及高精度需求的增长,该研究所下属核实验室(一栋 3,000 平方米的两层建筑物)的空调系统需要翻修,具体需求如下: 当两层的实验室同时使用时,排风功能及排烟罩需要能够供应足量的新鲜空气; 新鲜的外部空气首先在屋顶设备中进行处理,然后配送到各个试验区域; 空调系统根据每个房间的内部排风量调节温度,并在必要时调整风量和制冷量; 在试验期间,实验室的温度控制精度应达到 +/-1°C。

在占用率不断变化的情况下实现准确制冷

为了满足该研究所对其 HVAC 系统的需求,翻修项目中标企业 Jiangsu Great Air-conditioning Equipment Co., Ltd 对空冷屋顶设备的设计和生产进行了定制化。除了控制制冷系统的组件(如压缩机、电子膨胀阀)之外,系统的鼓风机还采用了变速控制技术,通过与变速风险和变频压缩机的持续模块化集成,能够精确地调节空调机组。Great Environmental Equipment 的 GTAIR 空冷直接膨胀式新鲜空气屋顶设备采用了丹佛斯的 VZH 变频涡旋压缩机来处理室外供气。在高负荷时段,空调机组会高功率运行;一旦快速接近设定温度,VZH 变频压缩机就会根据系统负荷降低电机转速,以低能耗模式运行,同时根据需要提供制冷,将温度精确控制在设定范围之内。与传统恒速压缩机不同,采用变速压缩机的屋顶设备能够避免频繁启停,减少了空调系统中的压力波动,可实现流畅、精确的温度控制 (± 0.3 °C),可充分满足实验室的温度需求。与此同时,这种设计还能够显著减少能耗,实现节能、减少二氧化碳排放的目的并确保部分负荷运行条件下的高效性。

丹佛斯与 GTAIR 合作

作为应对环境和能源挑战的 HVAC 技术领域的开拓展,丹佛斯可提供一系列成熟的变速解决方案。自 1968 年开始,丹佛斯传动事业部 一直致力于变频驱动器的研究、开发和生产。作为批量生产驱动器的企业,该公司已经在该领域积累了 47 年的经验。在 2000 年初,丹佛斯商用压缩机部门与传动部门开始联手开发变速压缩机解决方案,专为活塞压缩机和涡旋压缩机定制专用的变频器。 

2012 年,他们联手推出了 VZH 商用变频涡旋压缩机,该款产品在随后凭借其可靠的性能而获得了市场的一致认可。丹佛斯的 VZH 变频涡旋压缩机采用内部永磁 (IPM) 电机,该款电机可在其整个速度范围内高效运行。独特的润滑管理设计及专用的多个保护功能可进一步提升压缩机的可靠性。VZH 压缩机和变频器组合已通过广泛测试进行了验证。该款“即插即用”解决方案有助于缩短系统开发周期,节省人力和财务投资,还能简化面向最终用户的售后维护工作。丹佛斯的技术专家团队可提供综合支持,帮助 OEM 应对运用新技术带来的挑战,加速产品发布周期,及时抓住市场机会。

丹佛斯的其他组件还有助于优化系统性能。DC 变频控制装置和电子膨胀阀可根据每个实验室的负荷变化投入工作,确保精确地控制制冷。该变频 HVAC 系统中采用的膨胀组件包括丹佛斯 ETS12.5 电子膨胀阀、过热控制器 EKC312、压力变送器 AKS3000 以及温度传感器 AKS21,共同构成了一个稳定、快速响应的膨胀装置,可准确地实现控制。众所周知,系统负荷的变化会导致变速压缩机上的负荷变化,反过来影响换热器中的制冷剂流。为了确保制冷系统能够快速地响应负荷变化,就必须要使用准确、稳定的膨胀设备,确保蒸发器的稳定过热。丹佛斯 ETS 系统中的电子膨胀阀能够与控制器、温度传感器和压力变送器一同工作,解决变速压缩机出现的所有负荷变化,确保整个系统的换热能够在优化的运行条件下得到稳定化。

实验室的新空调系统在 2013 年 12 月进行了最终调试,最近一年来,整个系统运行良好,经受住了上海酷暑的严酷考验。空调系统的高性能、精确温度控制和舒适体验得到了应用物理研究所研究人员们的一致称赞,而且也奠定了 GTAIR 与丹佛斯的良好合作基础。 

丹佛斯变频技术在商业和工业中央空调领域的应用越来越广泛,而且到目前为止,已经在许多不同的场所成功安装,包括数据中心、购物中心、度假村、科学城、蘑菇培育大棚等,让最终客户的制冷系统能效更高、更加便捷、运行更加稳定。我们将继续利用高级变频解决方案为科学、教育和其他领域的更多客户构建全新的变频 HVAC 系统。

核分析技术重点实验室翻修项目中所用产品相关信息:

  • 设备名称: GTAIR 空冷直接膨胀式新鲜空气屋顶设备
  • 型号: GT-WKX-240 x 3 台; GT-WKX-180 x 3 台;
  • 所用的丹佛斯产品:
    • 压缩机 + 驱动器套件: VZH088AG + CDS303; VZH117AG + CDS303
    • 控制阀部件: ETS12.5 电子膨胀阀; EKC312 过热控制器; AKS3000 压力变送器; AKS21 温度传感器; DML 干燥过滤器; 视液镜 

 
GTAIR 简介:

Jiangsu Great Air-conditioning Equipment Co., Ltd 是一家高新技术企业,致力于空气经济化和人工环境所用空调产品的研发和生产。该公司的产品涵盖了许多专业领域和通用领域,包括新风处理装置、屋顶设备、大型场所用集中式空调系统,以及专用空调系统。GTAIR 的产品已经在政府、医疗保健、科学研究与教育、电信、精确制造、生物制药与航空航天等多个领域得到了广泛的使用。
 

在线产品目录 - 丹佛斯变频压缩机解决方案