智能控制解决方案对于在跨临界二氧化碳制冷解决方案中实现可靠的优化运行以及经济节约和环境效益而言非常重要。使用能够持续监控系统状态并智能响应的控制器
来调节变化至关重要。丹佛斯长期以来一直都是二氧化碳机组控制器和货柜控制器的行业标杆,而且我们会不断通过新软件更新我们的产品,使它们能够控制和优化二氧化碳制冷解决方案。新一代的控制器能够使用丹佛斯的气体和液体喷射器解决二氧化碳跨临界系统的需求。
AK-PC 782A 机组控制器
AK-PC 782A 专为跨临界二氧化碳制冷应用而开发,可管理制冷机组。它使用网络通信与其他系统组件集成,如传感器、阀门、系统管理器、货柜控制器等。它配有高压控制器和丹佛斯气体和液体喷射器控制器。AK-PC782A 还具有油管理、浮动接收器压力控制器、热回收功能和故障保护等功能,可确保稳定性。该款控制器可提供监控和覆盖功能,例如强制关闭膨胀
阀、机组组件(例如压缩机和阀门)之间的协调、故障安全操作、警报消息传递、启用自适应液体控制等。AK-PC 782A 可帮助您控制中温 (MT) 和低温 (LT) 吸气组以及并联 (IT) 压缩机,因此使用单个控制器便可管理整个跨临界机组。
内置可扩展性、易于设置
与其他丹佛斯机组控制器一样,AK-PC 782A 可通过添加扩展模块进行扩展,以匹配设备的规模。该控制器专为多种二氧化碳制冷应用而开发,可为您提供极大的灵活性和可扩展性。使用丹佛斯 AK-ST 500 Service Tool 软件,可轻松设置和监控 AK-PC 782A。您可以在 PC 上安装软件,使用 USB 连接将 PC 连接到机组控制器,然后使用直观的菜单系统完成设置过程。建立网络通信后,系统管理器将自动提供机组应用的图形表示。
特点和优点 (AK-PC 782A)
可进行扩展,最多可以控制由 12 台压缩机构成的机组
可对每个吸气组的 2 台压缩机进行速度控制
适用于压缩机混合尺寸配置
采用向导式设置,首次使用也很轻松
采用强大的算法,可确保安全的初次启动和可靠运行
借助丹佛斯 Multi Ejector,可确保世界级的制冷系统效率
接收器压力经过优化,可较大程度地利用并行 (IT) 压缩机
根据更大负荷制冷区域优化吸入压力,以更大限度地利用 MT 和 LT 压缩机
采用气体冷却器控制装置,可时刻确保效率最大化(夏季、冬季、热回收等)
AK-CC 550A 和 AK-CC 750A 货柜控制器
丹佛斯 AK-CC 550A 和 AK-CC 750A 货柜控制器能够管理冷藏展示柜、冷藏室或冷藏柜。通过控制电子膨胀阀 (EEV),它们可以使用最小稳定过热 (MSS) 或新的自适应液体控制 (ALC) 算法优化蒸发器利用率和能耗,从消耗的能量中获得极佳制冷能力并确保食品安全。AK-CC 550A 和 AK-CC 750A 可通过预定义的应用类型为您提供极大的灵活性,使您可以根据不同的展示柜或冷藏室设置快速调整控制器。通过具有开/关或调节控制的日/夜恒温器、具有单独报警限制的产品传感器、通过数字输入实现的温控器设置切换以及自适应过热控制等功能,他们可以
提供您需要的所有控制功能。这两种货柜控制器上的自适应除霜模式使您可以根据蒸发器性能选择在不需要时跳过预定的除霜。这样便可以节省大量能源并保证食品质量,同时最大限度地减少产品的温度循环。
互联智能控制装置的优势
丹佛斯机组控制器和货柜控制器旨在通过系统管理器相互之间的通信和交互,控制和调整您的跨临界二氧化碳制冷系统,以提供可靠、高效且节能的制冷。以下是系统组件如何通过交互帮助您借助监视、通信和计算等功能优化流程的几个示例。
智能蒸发器控制
货柜控制器能够自适应调节制冷剂喷射,进而优化了蒸发器性能。丹佛斯提供了两种自适应控制算法: 用于干式膨胀的最小稳定过热度 (MSS) 和用于带有抽吸储液器的系统的自适应液体控制 (ALC)。两种算法都基于运行条件和负载变化等因素来调节到蒸发器的喷射,从而优化蒸发器的制冷能力。
当使用 ALC 算法时,较大量的制冷剂会被注入蒸发器中,制冷剂液滴可能仍然存在于离开蒸发器的气体中。这些液滴会被收集到小型的抽吸储液器中,以保护压缩机。丹佛斯的液体喷射器可用于将多余的液体从储液器泵回到液体接收器。有关 MSS 和 ALC 算法的更多信息,请参阅我们的文章“选择正确的蒸发器喷射算法可以让您的设计与众不同”。
功能及优点 (AK-CC 550A/AK-CC 750A)
一个蒸发器 (AK-CC 550A) 或最多 4 个蒸发器 (AK-CC 750A) 的控制
使用 MSS 和 ALC 算法进行电子蒸发器喷射控制
基于蒸发器性能的自适应除霜
货柜清洁功能
集成式网络与通信选项
通过压缩机保护确保系统可靠性
货柜控制器能够持续监控抽吸储液器,以检测液位是否达到危险高位,或者液体喷射器是否无法足够快地移除液体。在这种情况下,机组控制器可通过系统管理器向货柜控制器发送信号,指示其从 ALC 算法切换到 MSS 算法(干扩展模式)。该算法切换功能可保护您的压缩机,大大提高系统可靠性。之后,货柜控制器将在确保安全的情况下使用极其节能的 ALC 算法;如果存在液体段塞的风险,则会切换到 MSS 后备模式。这些控制已在工厂完成设置,可确保整体系统安全; 如果机组控制器和货柜控制器之间的通信失败,货柜控制器将会切换到 MSS,提供可靠的制冷,确保不会对压缩机造成风险,直到可以重新建立通信为止。
吸气压力优化
系统管理器会监控每个货柜控制器的负载并计算吸气压力目标值。系统管理器可基于
实时控制数据计算机组控制器是否可以增加吸气压力
(P0),以节省能源。如果可以的话,系统管理器就会通知机组控制器压力的可调节量。这样既可以节省能源,还能确保食品始终存放在所要求的温度下。它还可以生成有关货柜或冷藏室负载的统计数据,使您能够根据实际系统性能安排维修和维护。
结语
丹佛斯在制冷应用领域拥有数十年的丰富经验,而且借助这些专业洞察力不断开发出能够通过成熟技术提供所需性能的产品。通过工厂定义的智能设置和自适应算法等功能,我们的智能产品(机组控制器、货柜控制器和系统管理器)可帮助您通过跨临界二氧化碳制冷系统获得极大收益。这些产品能够持续监控和调整系统性能,以大限度地提高制冷能力,大限度地降低能源成本,并确保系统可靠运行。尽管具有诸多高级功能,但控制器非常易于设置、调试、维护和维修,可以实现对复杂制冷系统的轻松、高度自动化控制,例如采用喷射技术的并联压缩系统。使用结果怎样? 节能、经济、可靠、气候友好的二氧化碳制冷性能,适用于您的食品零售应用,在所有气候条件下都具有智能和自适应控制功能。