亮点
•节能高达34%
•根据EN16825:2016标准进行的试验
•温度范围为30°C至40°C,相对湿度为40%-55%
•使用的R290和R600a制冷剂
制冷制造商Haglund Industri AB希望达到A级能效。丹佛斯应用开发中心(ADC)的专家对新组件包进行了严格测试,报告显示节能高达34%。
哈格隆德工业公司是瑞典领先的制冷制造商之一。他们从事金属板生产了150多年。在过去的65年中,哈格隆德工业为餐厅和餐饮业提供了高质量的制冷解决方案。他们成功的关键是公司不断创新和对客户不断变化的需求作出反应的能力。
最近,这些客户一直要求提高能效,以保护环境和降低运行成本。哈格伦德想保持他们在市场的地位,所以计划在他们的BRIS 850商用冰箱上达到A的能效等级,同时测试组件技术。
哈格隆德求助于丹佛斯----从1954年就开始合作的伙伴。在诺德堡的丹佛斯应用开发中心(ADC),他们找到了合格的实验室设施,专门为帮助客户在丹佛斯专业工程师的专家指导下测试和开发新产品配置而设计。
哈格伦德的常务董事约翰·哈格伦德解释说:“我们的目标是制造欧洲更好的冷藏柜。但能实现这个目标的必须具备领先的能效等级。这就是我们找丹佛斯寻求解决方案的原因。”


“我们真诚地相信我们的冷藏柜,特别是新款冰箱是欧洲领先的。这些变化意味着我们的客户将获得更为发达的产品,节省资金,而且对环境也有好处。”
约翰·哈格伦德,
总经理
哈格隆德工业公司