• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

提高能源效率的 10 大现成解决方案

2017年11月2日星期四

让我们看看通过智能技术降低能耗的典型例子。例如,建造智能超市。

夯实基础,着眼未来

1. 电机系统消耗全球 50% 的电力。80% 的电机未配备变频器,即无论何种需求它们均全速运转。通过配置变频器和其他系统级的高效措施,我们可以将电机能耗降低高达 40%,全球电力消耗降低 8% (IEA WEO 2016)。投资回收期: 2-4 年。 

2. 使人们能够控制其能源使用: 通过对供暖、制冷和通风系统的控制进行优化,每栋建筑平均可减少 22% 的能源使用,且投资回收期为 2 年 (Ecofys)。两大关键是室温控制和平衡: 5 亿多个散热器仍配备手动阀,市民无法自行控制其室温和能耗。安装独立房间控制装置(例如,散热器恒温阀),每年可节省 100-150 亿欧元。

采取系统方法

3. 能源中性水循环: 水和污水处理设施占城市总能源费用的 30-50%,占全球电力消耗的 4%。但是,通过结合能效措施和能源回收,整个供水行业可以实现能源中性。在丹麦奥尔胡斯,该城市将当地的废水设施转化为可再生能源(沼气)的生产者 (IEA WEO 2016)。投资回收期: 5 年。 

4. 与英国相比,全球数据中心消耗更多电力,并且排放相当于整个航空公司的碳量。电力通常是数据中心运营成本的最大单一因素,从 25% 至 60% 不等。在瑞典的 Facebook 数据中心,我们削减了近 50% 的能源成本。 

能量回收

5. 从制冷系统回收热量: 一家位于丹麦 森讷堡的小型超市,每年可节省 30,000 欧元,并通过能量回收减少 34% 的二氧化碳排放。在德国,约 1.4% 的电能消耗用于超市冷藏,类似措施最终每年可以节省 260 万吨石油当量,并节省能源成本 18 亿欧元。投资回收期: 1.5 年。 

6. 利用余热的区域能源: 区域能源是利用低能耗、低等级余热或免费冷却源供建筑物最终使用的唯一途径(联合国环境规划署)。它可以利用数据中心、工业制程甚至污水的余热。回收欧洲所有的余热可可以满足整个建筑的供暖需求

行业联合

7. 超市带来的灵活性: 在超市制冷系统使用的压缩机中,将未利用的运行能量用作热泵,当连接至区域能源网络时,可以在风力峰值生产期间利用电力产生热量。此类措施使得欧盟超市能够提供 150 太瓦时的热量。制冷系统还可用于需求方管理。500 家超市可增加 26.5 兆瓦的短期灵活性。

8. 区域供暖和制冷可以平衡可再生电力的波动: 在供过于求的情况下,例如风产生的过剩电力可以用大型热泵产生热量,甚至储存在地区能源网中。热量存储成本不及电力存储的百分之一! 

数字化

9. 挖掘数字化、互连解决方案的潜力: 供暖、制冷和通风的智能控制使得此类技术的性能增加了一倍。平均而言,每栋建筑的能耗可降低 38%。新型数字技术可以连续监控和调整消耗量,告知用户其能源使用情况,优化可再生能源的自耗,并帮助建筑物集成至电力和区域供热和制冷系统。投资回收期: 3-5 年

10. 食物 - 能源 - 水关系创新: 通过数字化技术,我们可以追溯整个冷藏供应链中的产品。这将提高食品质量,减少粮食损失,并最终节省能源和用水,用于生产本来会损失的粮食。

城市效率是可持续发展的关键

我们的城市是世界经济产出的主要推动力,同时它们也是主要消费者,占能源消耗的 60-80% 和碳排放量的 75%。若我们想实现《巴黎协定》的目标并将全球变暖控制在 2 摄氏度以下,我们需要重点关注我们的城市。 

探索我们的城市效率主题网站,了解为什么它是化城市挑战为机遇的最有效方式。