![](/media/7231/ev220bw-new.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
饮用水的安全选择
保护公共卫生对任何居住区都至关重要,防止公共供水受到污染是首要问题。即使是最少量的细菌或微量金属也会导致恶心或疾病,因此管理机构一直在收紧有关水系统的法规。
这意味着每个组件必须正确认证并满足严格的法规要求,同时还要高水平可靠地执行。
丹佛斯电磁阀经过严格测试,符合或超过许多欧洲法规和标准,包括英国 WRAS、瑞典 RISE、挪威 SINTEF和德国 DVGW 饮用水认证。
我们所有认证阀门所具有的另一关键特点是高品质的 EPDM 密封材质。这种密封件完全符合新的严格的欧洲法规,保护消费者免受细菌和其他有害污染。
可靠性使您感到安心
丹佛斯电磁阀经久耐用。我们的工程师采用创新方法,例如包括加强和软关闭隔膜,不仅确保阀门的完整性,还确保整个水系统的完整性。
阀门的可靠性,加上其设计特点所造就的安装方便性,使其成为各种应用的明确选择:
- 供水系统
- 房屋和大型公寓
- 商业建筑
- 工业建筑
- 工业洗衣设施
- 工业洗碗设施
- 食品加工机械
如果您想了解更多有关电磁阀的信息以及如何帮助您合规,请联系当地的经销商或丹佛斯销售代表。
![](/media/7625/wras-approved-solenoid-valves.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
认证解决方案
新的丹佛斯电磁阀系列确保您和您的客户获得新标准的纯水。该产品组合已获得一系列认证并满足合规性要求。这些包括:
- WRAS 认证– 由威尔士的 NSF WRC 测试
- RISE 认证 – 在丹麦和瑞典有效。由丹麦科技研究院检查和审核
- SINTEF 认证 – 在挪威有效。由丹麦科技研究院检查和审核
- WRAS - 电磁阀不可能通过 DVGW 认证,但是我们可以声明,产品符合德国的卫生性能标准。
![](/media/7624/rise-approved-solenoid-valves.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
欧洲认证
丹佛斯电磁阀拥有各种欧洲认证,包括瑞典 RISE、SINTEF、DVGW 和英国 WRAS 认证。
EV220BW 和 EV228BW 电磁阀系列已通过 RISE 认证。该认证符合 98/83/EC 指令,该指令规定,人类消费的水需要满足新的、更高的质量标准,该标准只允许最微小的金属(如铅)浓度。这些阀门的独特之处在于 ECO brass 阀体,这使我们的阀门在保持水尽可能纯净方面具有优势。ECO brass 不含有毒添加剂,不含铅和镍。与传统的易切削黄铜相比,它还具有优越的耐腐蚀性。
特点和优势
WRAS 认证
RISE 认证
SINTEF 认证
安全的 EPDM 密封件可防止细菌和其他有害污染
产品使用寿命长
卡夹式线圈,可实现方便的安装和使用
全球知识 - 本地支持
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW/EV228BW 15-50 间接伺服操控式 2 位/2 通电磁阀EV220BW 15-50 是一款间接伺服操控的 2 位/2 通电磁阀,专为饮用水而设计,有常闭型、常开型或非闭锁型可供选择。阀门密封件采用 EPDM,阀体采用 ECO brass 或不锈钢。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B, servo-operated solenoid valvesEV220B is a universal 2/2-way solenoid valve program. Valve body in brass, dezincification resistant brass and stainless steel ensures that a broad variety of application can be covered.
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Drinking water overview | 瑞典语 | Multiple | 14 2月, 2024 | 845.0 KB | |
产品手册 | Drinking water overview | 德语 | 德國 | 03 5月, 2023 | 730.0 KB | |
产品手册 | Drinking water overview | 丹麦语 | Multiple | 14 2月, 2024 | 943.5 KB | |
产品手册 | Drinking water overview | 挪威语 | 挪威 | 07 2月, 2024 | 856.4 KB | |
产品手册 | Drinking water overview | 法语 | 法國 | 28 6月, 2023 | 691.2 KB | |
产品手册 | Drinking water overview | 英語 | Multiple | 07 2月, 2024 | 940.9 KB | |
产品手册 | Drinking water overview | 荷兰, 佛兰芒语 | 荷蘭 | 02 6月, 2023 | 1.2 MB | |
产品手册 | Drinking water valves | 芬兰语 | 芬蘭 | 07 2月, 2024 | 862.2 KB |