软启动器结构紧凑、功能强大
两个系列的软启动器可为高达 110 kW 的电机提供全部电机启动解决方案。MCD 201 具有高效电机启动功能,扩展型 MCD 202 可改善软启动功能和额外的电机保护功能。
该系列软启动器以简易的 DIN 导轨安装方式安装,功率可达 30 kW、采用 2 线或 3 线启/停控制,且具有卓越的起动工作周期(4 x Ie 持续 6 秒;重负载下的起动额定值为 4x Ie 并持续 20 秒)。与接地三角形电源系统兼容。
供电电压和功率范围
- 3 x 200-575 V...7.5-110 kW (200 A)
- 24 V AC 或 DC/110-440 V AC
特点和优势
软启动器与 Ethernet/IP 网络可轻松连接(如 Rockwell PLC 系统)
结构紧凑,节省面板空间
内置旁路,最大幅度降低安装成本,消除功率损耗
以先进的 SCR 控制算法平衡输出波形,可增加每小时起动次数,负载也可更高。
带必备电机保护功能,可降低项目投资总成本
最高环境温度 50°C,无降容,因此,无需外部冷却或增大散热空间
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 有效延长正常运行时间、 节能和保护电机 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 12月, 2022 | 13.6 MB | |
资料单 | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | 英語 | Multiple | 09 8月, 2023 | 282.0 KB | |
产品手册 | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | 英語 | Multiple | 20 12月, 2022 | 13.3 MB | |
操作指南 | VLT Compact Starter MCD 201 | 保加利亚语; 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 克罗地亚语; 匈牙利语; 意大利语; 波兰语; 葡萄牙语; 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦; 俄语; 斯洛伐克语; 斯洛文尼亚语; 塞尔维亚语 (RS); 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 12 4月, 2012 | 745.4 KB | |
资料单 | VLT® Compact Starter MCD 200 | Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 26 7月, 2023 | 740.7 KB | |
资料单 | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | 英語 | Multiple | 26 7月, 2023 | 549.6 KB | |
操作指南 | VLT® Compact Starter MCD 202 | 保加利亚语; 德语; 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 法语; 克罗地亚语; 匈牙利语; 意大利语; 波兰语; 葡萄牙语; 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦; 俄语; 斯洛伐克语; 斯洛文尼亚语; 塞尔维亚语 (RS); 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 25 1月, 2021 | 2.6 MB | |
设计指南 | VLT® MCD 200 Design Guide | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 28 2月, 2005 | 1.5 MB | |
操作指南 | VLT® MCD DeviceNet Module | 英語 | Multiple | 24 1月, 2012 | 442.8 KB | |
操作指南 | VLT® MCD Modbus Module | 英語 | Multiple | 14 3月, 2012 | 1.7 MB | |
操作指南 | VLT® MCD Profibus Module | 英語 | Multiple | 01 9月, 2009 | 538.0 KB | |
设计指南 | VLT® Soft Starter MCD 200 | 英語 | Multiple | 28 2月, 2005 | 1.3 MB | |
产品手册 | VLT® Soft Starter Pocket Guide | 英語 | Multiple | 24 3月, 2023 | 2.5 MB |
软件
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 版本 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
软件工具 | Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 | 英語 | 16 4月, 2015 | 4.4 | Released | 3.2 MB | .zip |
系统软件 | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | 英語 | 03 11月, 2010 | 01 | Released | 76.9 KB | .zip |
系统软件 | VLT® MCD200 DeviceNet EDS | 英語 | 20 6月, 2008 | 01 | Released | 678.0 B | .zip |
系统软件 | VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML | 英語 | 16 5月, 2018 | 01 | Released | 2.2 KB | .zip |
系统软件 | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | 英語 | 16 5月, 2018 | 01 | Released | 6.5 KB | .zip |
软件工具 | VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool | 英語 | 10 8月, 2018 | 01 | Released | 6.5 MB | .zip |
系统软件 | VLT® Soft Starter USB Drivers | 英語 | 06 3月, 2017 | 01 | Released | 1.1 MB | .zip |
相关应用
泵、输送机、风机、搅拌机和压缩机。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }泵用变频器
使用丹佛斯交流变频器优化泵的运行,从而改善系统性能,延长设备寿命并防止泄漏。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }压缩机变频器
使用丹佛斯变频器优化制冷压缩机、冷凝器和蒸发器的容量控制可提高能效比 (COP),降低能耗。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }用于商用压缩机的变频器
通过变频器进行变速控制,以较低的速度运行压缩机设备,从而减少能耗。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }用于住宅建筑压缩机的变频器
冷却装置的变速控制有助于您根据系统中的测量值以及实际需要和能力进行定压调节。压缩机长期以部分负载运行时就需要速度控制。设备以低速运行,从而节约能源,降低运行成本。通过优化系统和压缩机本身降低安装成本。
案例故事
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Reicholzheim 的高产量
VLT® Midi Drive FC 280 助力利用甜葡萄酿造甜葡萄酒。
联系我们
要获取更多信息或获取此软启动器的报价,请 联系我们