饮用水电磁阀

  • 概述
  • 产品系列
  • 文档
  • 审批

饮用水的安全选择

保护公共卫生对任何居住区都至关重要,防止公共供水受到污染是首要问题。即使是最少量的细菌或微量金属也会导致恶心或疾病,因此管理机构一直在收紧有关水系统的法规。

这意味着每个组件必须正确认证并满足严格的法规要求,同时还要高水平可靠地执行。

丹佛斯电磁阀经过严格测试,符合或超过许多欧洲法规和标准,包括英国 WRAS、瑞典 RISE、挪威 SINTEF和德国 DVGW 饮用水认证。

我们所有认证阀门所具有的另一关键特点是高品质的 EPDM 密封材质。这种密封件完全符合新的严格的欧洲法规,保护消费者免受细菌和其他有害污染。

可靠性使您感到安心

丹佛斯电磁阀经久耐用。我们的工程师采用创新方法,例如包括加强和软关闭隔膜,不仅确保阀门的完整性,还确保整个水系统的完整性。

阀门的可靠性,加上其设计特点所造就的安装方便性,使其成为各种应用的明确选择:

  • 供水系统
  • 房屋和大型公寓
  • 商业建筑
  • 工业建筑
  • 工业洗衣设施
  • 工业洗碗设施
  • 食品加工机械

如果您想了解更多有关电磁阀的信息以及如何帮助您合规,请联系当地的经销商或丹佛斯销售代表。

认证解决方案

新的丹佛斯电磁阀系列确保您和您的客户获得新标准的纯水。该产品组合已获得一系列认证并满足合规性要求。这些包括:

 

  • WRAS 认证– 由威尔士的 NSF WRC 测试
  • RISE 认证 – 在丹麦和瑞典有效。由丹麦科技研究院检查和审核
  • SINTEF 认证 – 在挪威有效。由丹麦科技研究院检查和审核
  • WRAS - 电磁阀不可能通过 DVGW 认证,但是我们可以声明,产品符合德国的卫生性能标准。

欧洲认证

丹佛斯电磁阀拥有各种欧洲认证,包括瑞典 RISE、SINTEF、DVGW 和英国 WRAS 认证。

EV220BW 和 EV228BW 电磁阀系列已通过 RISE 认证。该认证符合 98/83/EC 指令,该指令规定,人类消费的水需要满足新的、更高的质量标准,该标准只允许最微小的金属(如铅)浓度。这些阀门的独特之处在于 ECO brass 阀体,这使我们的阀门在保持水尽可能纯净方面具有优势。ECO brass 不含有毒添加剂,不含铅和镍。与传统的易切削黄铜相比,它还具有优越的耐腐蚀性。

特点和优势

WRAS 认证

RISE 认证

SINTEF 认证

安全的 EPDM 密封件可防止细菌和其他有害污染

产品使用寿命长

卡夹式线圈,可实现方便的安装和使用

全球知识 - 本地支持

产品系列

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV221BW 10-22电磁阀,直接先导式两位两通电磁阀

    EV221BW 10-22是一种直接先导式两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门有一个内置的先导过滤器,这使其成为需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的进水和饮用水应用的理想选择。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220S 10-50电磁阀

    EV220S是一系列流线型紧凑型先导式两位两通电磁阀,连接范围为1/4“至2”,专为空间有限的应用而设计。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV225B,先导式2/2通电磁阀

    EV225B是一种用于蒸汽应用的先导式两位两通电磁阀。该设计基于PTFE隔膜概念,确保在与污染蒸汽结合使用时具有高度可靠的功能。每个阀体由抗脱锌黄铜制成,阀座由不锈钢制成。这确保了更长的使用寿命,即使在使用高腐蚀性蒸汽时也是如此。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV210BW 1,5-6 电磁阀

    EV210BW 1.5-6是一种通用的直动式两位两通电磁阀。这是一个非常坚固的高性能阀门系列,采用EPDM密封和无铅抗脱锌Eco黄铜设计,适用于饮用水应用。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW 15-50,间接先导式两位两通电磁阀

    EV220BW是一种间接先导式两位两通电磁阀,专为饮用水设计,有NC或NO两种型号。阀门密封件有EPDM,阀体有ECO黄铜或不锈钢。接触介质材料符合4MSI、DVGW、KTW-W270标准,同时该系列阀门已获得RISE、SINTEF、WRAS、ACS和PZH对冷热水应用的认证。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Drinking water overview 丹麦语 Multiple 14 2月, 2024 943.5 KB .pdf
产品手册 Drinking water overview 挪威语 挪威 07 2月, 2024 856.4 KB .pdf
产品手册 Drinking water overview 荷兰, 佛兰芒语 荷蘭 02 6月, 2023 1.2 MB .pdf
产品手册 Drinking water overview 德语 德國 03 5月, 2023 730.0 KB .pdf
产品手册 Drinking water overview 法语 法國 28 6月, 2023 691.2 KB .pdf
产品手册 Drinking water overview 英語 Multiple 07 2月, 2024 940.9 KB .pdf
产品手册 Drinking water overview 瑞典语 Multiple 14 2月, 2024 845.0 KB .pdf
产品手册 Drinking water valves 芬兰语 芬蘭 07 2月, 2024 862.2 KB .pdf

审批

审批
类型 名称 审核部门 语言 适用于 下载 有效日期 文件类别
Hygienic Certificate CARSO 24 ACC LY 130 French Multiple 240.1 KB .pdf
Hygienic Certificate PZH B-BK-60110-0524-2023 Polish Multiple 310.4 KB .pdf
Hygienic Certificate RISE SC0155-18 English; Swedish Multiple 194.2 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS - 2205077 English United Kingdom 125.0 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 1912027 English Multiple 837.4 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2003353 English Multiple 125.4 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2104036 English Multiple 131.3 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2104039 English Multiple 119.5 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2109045 English Multiple 136.6 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2204055 English Multiple 119.7 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2205026 English Multiple 119.8 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2205078 English United Kingdom 127.1 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2209035 English Multiple 131.1 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2310327 English Multiple 149.9 KB .pdf