EV250BW 10-22,适合饮用水应用的助力提升式电磁阀

  • 概述
  • 文档
  • 认证
  • 支持
  • 相关产品

EV250BW 10-22 电磁阀

EV250BW 10-22是一种助力提升式的两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门是一种紧凑型阀门,用于低压差的工艺用水,例如需要RISE、SINTEF、ACS、PZH和WRAS等饮用水认证的过程液体入口和饮用水应用。

性能及优势

专为饮用水设计

卡夹式线圈

流量范围KV 2.5-7 m³/h

压差0-10bar

介质温度范围0-90°C

环境温度:高达80°C

线圈外壳:高达IP67

螺纹连接:G3/8、G1/2、G3/4和G1

粘度:高达50CST

水锤抑制

认证及证书

阀门由RISE认证机构1002认证。在丹麦和瑞典有效。根据Boverket建筑法规(BBR 212014-06-17),证书编号为SCO155-18

阀门经过SINTEF认证。在挪威有效。根据NKB产品规则第13号,pkt3.2-3.6-NT VVS 100,pkt6.4.2和6.4.8-EN ISO 6509

DTI检查

阀门由Carso根据ACS指南Circulaire 2002/571进行认证

卫生证书B-BK-60210-1275/19。由波兰国家公共卫生研究所(PZH)发布

阀门已获得WRAS认证,并由威尔士的NSF International进行了测试

润湿材料符合4MSI(成员国德国(DVGW-W270)、荷兰(KTW)、法国(ACS)、英国(WRAS)和丹麦(RISE)

符合以下标准:

  • Low Voltage Directive 2014/35/EU
  • EN60730-1
  • EN60730-2-8
  • Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

RoHS指令2011/65/EU,无6C豁免

诚邀-阅读更多!

诚邀-阅读更多!

阅读更多关于饮用水电磁阀产品组合的信息,并在本手册中了解广泛的产品概览。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
Data sheet Solenoid valve type EV250BW Swedish Multiple 29 12月, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Hungarian Multiple 07 7月, 2023 9.4 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW English Multiple 27 3月, 2024 9.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Dutch, Flemish Multiple 12 6月, 2023 9.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Polish Multiple 29 12月, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Lithuanian Multiple 22 6月, 2023 9.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW German Multiple 29 12月, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Spanish, Castilian Multiple 29 12月, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW Danish Multiple 29 12月, 2021 8.2 MB .pdf
Data sheet Solenoid valve Type EV250BW French Multiple 18 5月, 2023 9.3 MB .pdf

认证

认证
类型 名称 审核部门 语言 适用于 下载 有效日期 文件类别
Hygienic Certificate CARSO 24 ACC LY 130 French Multiple 240.1 KB .pdf
Hygienic Certificate PZH B-BK-60110-0524-2023 Polish Multiple 310.4 KB .pdf
Hygienic Certificate RISE SC0155-18 English; Swedish Multiple 194.2 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2003353 English Multiple 125.4 KB .pdf

支持

相关产品

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV221BW 10-22电磁阀,直接先导式两位两通电磁阀

    EV221BW 10-22是一种直接先导式两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门有一个内置的先导过滤器,这使其成为需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的进水和饮用水应用的理想选择。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220S 10-50电磁阀

    EV220S是一系列流线型紧凑型先导式两位两通电磁阀,连接范围为1/4“至2”,专为空间有限的应用而设计。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV225B,先导式2/2通电磁阀

    EV225B是一种用于蒸汽应用的先导式两位两通电磁阀。该设计基于PTFE隔膜概念,确保在与污染蒸汽结合使用时具有高度可靠的功能。每个阀体由抗脱锌黄铜制成,阀座由不锈钢制成。这确保了更长的使用寿命,即使在使用高腐蚀性蒸汽时也是如此。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV210BW 1,5-6 电磁阀

    EV210BW 1.5-6是一种通用的直动式两位两通电磁阀。这是一个非常坚固的高性能阀门系列,采用EPDM密封和无铅抗脱锌Eco黄铜设计,适用于饮用水应用。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW 15-50,间接先导式两位两通电磁阀

    EV220BW是一种间接先导式两位两通电磁阀,专为饮用水设计,有NC或NO两种型号。阀门密封件有EPDM,阀体有ECO黄铜或不锈钢。接触介质材料符合4MSI、DVGW、KTW-W270标准,同时该系列阀门已获得RISE、SINTEF、WRAS、ACS和PZH对冷热水应用的认证。