EV220BW 和 EV228BW 15-50 电磁阀
EV220BW是一种间接先导式两位两通电磁阀,专为饮用水设计,有NC或NO两种型号。阀门密封件有EPDM,阀体有ECO黄铜或不锈钢。接触介质材料符合4MSI、DVGW、KTW-W270标准,同时该系列阀门已获得RISE、SINTEF、WRAS、ACS和PZH对冷热水应用的认证。
EV220BW 功能是常开型和常闭型,而 EV228BW 功能是非闭锁型。
其关闭时间可调节,防护等级最高可达 IP67 ,即使在恶劣工作条件下,也能确保最佳性能。
特点和优势
卡夹式线圈
水的流量范围(以 Kv 计): 4 – 40 m³ / h
压差: 0.3 – 10 bar
介质温度范围 0 – 90 °C
环境温度: 最高 80 °C
线圈防护等级: IP65
螺纹连接: G 1/2 – G 2
DN 15 – 50
抑制水锤
内置过滤器
阀体采用 ECO brass 材质(无铅< 0,1 %)或不锈钢
对于饮用水,推荐使用新一代 EPDM 密封件
认证和证书
- WRAS 认证。在英国有效。
- 符合:
- 低电压指令 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- 低电压指令 2014/35/EU
- 压力设备指令 2014/68/EU
- 符合:
- RoHS 指令 2011/65/EU
文档
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22电磁阀,直接先导式两位两通电磁阀EV221BW 10-22是一种直接先导式两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门有一个内置的先导过滤器,这使其成为需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的进水和饮用水应用的理想选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220S 10-50电磁阀EV220S是一系列流线型紧凑型先导式两位两通电磁阀,连接范围为1/4“至2”,专为空间有限的应用而设计。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV225B,先导式2/2通电磁阀EV225B是一种用于蒸汽应用的先导式两位两通电磁阀。该设计基于PTFE隔膜概念,确保在与污染蒸汽结合使用时具有高度可靠的功能。每个阀体由抗脱锌黄铜制成,阀座由不锈钢制成。这确保了更长的使用寿命,即使在使用高腐蚀性蒸汽时也是如此。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210BW 1,5-6 电磁阀EV210BW 1.5-6是一种通用的直动式两位两通电磁阀。这是一个非常坚固的高性能阀门系列,采用EPDM密封和无铅抗脱锌Eco黄铜设计,适用于饮用水应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW 15-50,间接先导式两位两通电磁阀EV220BW是一种间接先导式两位两通电磁阀,专为饮用水设计,有NC或NO两种型号。阀门密封件有EPDM,阀体有ECO黄铜或不锈钢。接触介质材料符合4MSI、DVGW、KTW-W270标准,同时该系列阀门已获得RISE、SINTEF、WRAS、ACS和PZH对冷热水应用的认证。