• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

EV220W 10-50 电磁阀

EV220W 10-50 电磁阀

EV220W是一种紧凑的间接伺服操作2/2路电磁阀,螺纹连接3/8“到2”,特别适用于WRAS认可的饮用水,以及冷水和热水应用。 

性能及优势

紧凑的品质设计,在数控和没有版本有常开和常闭版本 

卡夹式线圈,安装和维护无需工具 

接触液体部件专用于水介质 

DN 10-50

差压:0.2 - 10bar 

介质温度:-30 - 100℃ 

WRAS批准EPDM密封: 

•NC: 0 - 90°C 
•NO:0-50°C 

有效减少水锤现象 

坚固耐用的铁芯系统和内置的先导过滤器,以避免碳酸钙,锌或离子氧化积聚。 

WRAS和BREEAM双认证,以确保可用于清洁饮用水和可持续建筑

价格有竞争力的优质产品

新型EV220W电磁阀由丹佛斯公司设计、测试、制造。WRAS认可的质量上乘的阀门,适用于暖通空调和建筑领域的广泛应用。 

认证和证书

•RoHS指令2011/65/EU 
•WRAS -通过NSF认证,按照4MS标准设计(德国、英国、荷兰、法国) 
•低压指令(LVD) 2014/35/EU-EN60730-1 
•UL认证