EV220S 10-50电磁阀

  • 概述
  • 文档
  • 认证
  • 支持
  • 相关产品

EV220S是一系列流线型紧凑型先导式两位两通电磁阀,连接范围为1/4“至2”,专为空间有限的应用而设计。

EV220S可用于以下应用:

  • 水路关闭装置(EPDM版本)
  • 建筑控制
  • 商业自来水供应、泄漏检测、供热和制冷
  • 工业加工用水
  • 洗衣和洗碗
  • 洗车
  • 油、空气中性介质(FKM版本)
  • 空气压缩机
  • 工厂工艺流程
  • 泵冷却

特点和优点

卡夹式线圈

线圈外壳:高达IP67

流量范围Kv 1.6–32 m³/h

压差0.2-10bar

介质温度范围-30-100°C

环境温度:高达50°C

螺纹连接:G¼至G2“

粘度:高达50cSt

WRAS认证,采用EPDM密封

水锤抑制

符合以下标准:

  • Low Voltage Directive 2014/35/EU
  • EN60730-1
  • EN60730-2-8

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

RoHS指令2011/65/EU

cURus

诚邀-阅读更多!

诚邀-阅读更多!

阅读更多关于饮用水电磁阀产品组合的信息,并在本手册中了解广泛的产品概览。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Spanish, Castilian Multiple 18 4月, 2023 5.7 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Italian Multiple 18 4月, 2023 5.6 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Turkish Multiple 27 9月, 2023 5.8 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve English Multiple 30 1月, 2025 5.5 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Ukrainian Ukraine 20 9月, 2023 5.9 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Polish Multiple 27 7月, 2023 5.8 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Portuguese Multiple 18 4月, 2023 5.7 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve Chinese (CN) Multiple 18 4月, 2023 5.7 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve German Multiple 18 4月, 2023 5.7 MB .pdf
Data sheet Indirect servo-operated solenoid valve French Multiple 18 4月, 2023 5.7 MB .pdf

认证

认证
类型 名称 审核部门 语言 适用于 下载 有效日期 文件类别
Hygienic Certificate WRAS 2104036 English Multiple 131.3 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2306007 English Multiple 134.4 KB .pdf

支持

相关产品

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV221BW 10-22电磁阀,直接先导式两位两通电磁阀

    EV221BW 10-22是一种直接先导式两位两通电磁阀。阀体由ECO黄铜制成,并使用下一代EPDM密封件。该阀门有一个内置的先导过滤器,这使其成为需要RISE、SINTEF、ACS或PZH等饮用水认证的进水和饮用水应用的理想选择。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220S 10-50电磁阀

    EV220S是一系列流线型紧凑型先导式两位两通电磁阀,连接范围为1/4“至2”,专为空间有限的应用而设计。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV225B,先导式2/2通电磁阀

    EV225B是一种用于蒸汽应用的先导式两位两通电磁阀。该设计基于PTFE隔膜概念,确保在与污染蒸汽结合使用时具有高度可靠的功能。每个阀体由抗脱锌黄铜制成,阀座由不锈钢制成。这确保了更长的使用寿命,即使在使用高腐蚀性蒸汽时也是如此。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV210BW 1,5-6 电磁阀

    EV210BW 1.5-6是一种通用的直动式两位两通电磁阀。这是一个非常坚固的高性能阀门系列,采用EPDM密封和无铅抗脱锌Eco黄铜设计,适用于饮用水应用。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW 15-50,间接先导式两位两通电磁阀

    EV220BW是一种间接先导式两位两通电磁阀,专为饮用水设计,有NC或NO两种型号。阀门密封件有EPDM,阀体有ECO黄铜或不锈钢。接触介质材料符合4MSI、DVGW、KTW-W270标准,同时该系列阀门已获得RISE、SINTEF、WRAS、ACS和PZH对冷热水应用的认证。